Menu Procurar

Guias para fibra

Em stock

Guias de fibra são usadas para auxiliar no enrolamento e as guias de canto mantêm um raio de curvatura de cerca de 90 graus. Fabricado em nylon preto e natural, com opções com classificação UL94 V0 e UL94 V2 disponíveis.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
38 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Método de montagem Largura total Tipo Altura geral Comprar
6,3612 € - 6,6948 € 83 Em stock
Parafuso
49.6 mm
Canto
4.8 mm
4,5346 € - 4,7725 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não montado
40.0 mm
Canto
12.0 mm
4,385 € - 4,6164 € 543 Em stock
Parafuso
40.0 mm
Canto
5.0 mm
4,6691 € - 4,9156 € 296 Em stock
Parafuso
44.6 mm
Canto
12.0 mm
4,8457 € - 5,1008 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não montado
40.0 mm
Canto
8.0 mm
4,7144 € - 4,963 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não montado
40.0 mm
Canto
5.5 mm
6,5334 € - 6,8779 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não montado
49.6 mm
Canto
12.0 mm
3,6542 € - 3,8468 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não montado
44.6 mm
Canto
12.0 mm
2,7877 € - 2,9351 € 200 Em stock
Parafuso
44.6 mm
Canto
4.8 mm
7,642 € - 8,0403 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amofada adesiva
40.0 mm
Canto
8.0 mm
6,415 € - 6,7487 € Solicite o prazo de entrega aqui
Parafuso
40.0 mm
Canto
8.0 mm
6,6411 € - 6,9962 € 223 Em stock
Parafuso
49.6 mm
Canto
12.0 mm
5,4409 € - 5,7272 € Solicite o prazo de entrega aqui
Parafuso
40.0 mm
Canto
12.0 mm
3,3291 € - 3,5045 € 96 Em stock
Não montado
44.6 mm
Canto
5.0 mm
11,5912 € - 12,2012 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amofada adesiva
40.0 mm
Canto
5.0 mm
10,5051 € - 11,0541 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amofada adesiva
44.6 mm
Canto
12.0 mm
3,6542 € - 3,8468 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fecho de pressão (snap fit)
44.6 mm
Canto
4.8 mm
3,9793 € - 4,1891 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fecho de pressão (snap fit)
40.0 mm
Canto
5.5 mm
2,9502 € - 3,1063 € 35 Em stock
Não montado
40.0 mm
Straight
5.0 mm
0,5188 € - 0,5456 € 7397 Em stock
Pressionar dentro de
8.0 mm
Plana
3.7 mm
  • de 2
Guia de fibra Canto Parafuso 40.0 mm Nylon 6

10312643

Intervalo de preços
6,6948 € - 6,3612 €

Níveis de stock
83 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Nada incluído
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Adesivo 30.0 mm PA

10312513

Intervalo de preços
4,7725 € - 4,5346 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Amofada adesiva
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Parafuso 30.5 mm Nylon 6

10312629

Intervalo de preços
4,6164 € - 4,385 €

Níveis de stock
543 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Nada incluído
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Parafuso 35.0 mm Nylon 6

10312667

Intervalo de preços
4,9156 € - 4,6691 €

Níveis de stock
296 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Nada incluído
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Adesivo 30.0 mm (R)

10312551

Intervalo de preços
5,1008 € - 4,8457 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Self-Adhesive Pad
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Adesivo 30.0 -37.0 mm Nylon 6

10312544

Intervalo de preços
4,963 € - 4,7144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Self-Adhesive Pad
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Adesivo 40.0 mm Nylon 6

10312537

Intervalo de preços
6,8779 € - 6,5334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Self-Adhesive Pad
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Adesivo 35.0 mm Nylon 6

10312520

Intervalo de preços
3,8468 € - 3,6542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Self-Adhesive Pad
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Parafuso 35.0 mm Nylon 6

10312636

Intervalo de preços
2,9351 € - 2,7877 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Nada incluído
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Amofada adesiva 30.0 mm PA

10312445

Intervalo de preços
8,0403 € - 7,642 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Amofada adesiva
  • Inclui
    Rebites
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
Guia de fibra Canto Parafuso 30.0 mm Nylon 6

10312681

Intervalo de preços
6,7487 € - 6,415 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Nada incluído
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Parafuso 40.0 mm Nylon 6

10312674

Intervalo de preços
6,9962 € - 6,6411 €

Níveis de stock
223 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Nada incluído
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Parafuso 30.0 mm Nylon 6

10312650

Intervalo de preços
5,7272 € - 5,4409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Nada incluído
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Adesivo 30.0 mm Nylon 6

10312506

Intervalo de preços
3,5045 € - 3,3291 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Self-Adhesive Pad
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Amofada adesiva 30.0 mm PA

10432587

Intervalo de preços
12,2012 € - 11,5912 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Amofada adesiva
  • Inclui
    Rebites
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
Guia de fibra Canto Amofada adesiva 30.0 mm PA

10312476

Intervalo de preços
11,0541 € - 10,5051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Rebites
  • Inclui
    Amofada adesiva
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
Guia de fibra Canto Fecho de pressão (snap fit) 35.0 mm Nylon 6

10312575

Intervalo de preços
3,8468 € - 3,6542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    SRHR-3555 Rivet
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Fecho de pressão (snap fit) 30.0 - 37.0 mm Nylon 6

10312605

Intervalo de preços
4,1891 € - 3,9793 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    SRHR-3555 Rivet
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Direito Adesivo (R)

10312711

Intervalo de preços
3,1063 € - 2,9502 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Amofada adesiva
  • Tipo
    Straight
  • Distância entre furos de fixação
    28.0 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Plana Fecho de pressão (snap fit) Estilo 1 Nylon 6/6

10111468

Intervalo de preços
0,5456 € - 0,5188 €

Níveis de stock
7397 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Plana
  • Diâmetro do furo
    2.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0