Menu Procurar

Guias para fibra

Em stock

Guias de fibra são usadas para auxiliar no enrolamento e as guias de canto mantêm um raio de curvatura de cerca de 90 graus. Fabricado em nylon preto e natural, com opções com classificação UL94 V0 e UL94 V2 disponíveis.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
38 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Método de montagem Largura total Tipo Altura geral Comprar
11,5912 € - 12,2012 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amofada adesiva
40.0 mm
Canto
5.0 mm
10,5051 € - 11,0541 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amofada adesiva
44.6 mm
Canto
12.0 mm
3,6542 € - 3,8468 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fecho de pressão (snap fit)
44.6 mm
Canto
4.8 mm
3,9793 € - 4,1891 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fecho de pressão (snap fit)
40.0 mm
Canto
5.5 mm
2,9502 € - 3,1063 € 35 Em stock
Não montado
40.0 mm
Straight
5.0 mm
0,5188 € - 0,5456 € 7397 Em stock
Pressionar dentro de
8.0 mm
Plana
3.7 mm
6,5226 € - 6,8671 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fecho de pressão (snap fit)
49.6 mm
Canto
4.8 mm
20,4049 € - 21,4788 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amofada adesiva
40.0 mm
Canto
12.0 mm
4,4937 € - 4,7305 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fecho de pressão (snap fit)
40.0 mm
Canto
5.0 mm
5,0082 € - 5,2719 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amofada adesiva
49.6 mm
Canto
12.0 mm
5,2784 € - 5,5561 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amofada adesiva
40.0 mm
Straight
40.0 mm
0,5304 € - 0,5582 € 777 Em stock
Pressionar dentro de
8.0 mm
Espaçador
14.5 mm
3,4518 € - 3,6327 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fecho de pressão (snap fit)
40.0 mm
Canto
8.0 mm
3,6542 € - 3,8468 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fecho de pressão (snap fit)
44.6 mm
Canto
12.0 mm
4,1148 € - 4,3312 € 378 Em stock
Parafuso
40.0 mm
Straight
5.0 mm
4,399 € - 4,6304 € 2990 Em stock
9.0 mm
Flexible
5.8 mm
0,5191 € - 0,5459 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
Spacer
25.5 mm
4,385 € - 4,6164 € 543 Em stock
Parafuso
40.0 mm
Canto
5.0 mm
4,6691 € - 4,9156 € 296 Em stock
Parafuso
44.6 mm
Canto
12.0 mm
4,5346 € - 4,7725 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não montado
40.0 mm
Canto
12.0 mm
  • de 2
Guia de fibra Canto Amofada adesiva 30.0 mm PA

10432587

Intervalo de preços
12,2012 € - 11,5912 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Amofada adesiva
  • Inclui
    Rebites
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
Guia de fibra Canto Amofada adesiva 30.0 mm PA

10312476

Intervalo de preços
11,0541 € - 10,5051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Rebites
  • Inclui
    Amofada adesiva
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
Guia de fibra Canto Fecho de pressão (snap fit) 35.0 mm Nylon 6

10312575

Intervalo de preços
3,8468 € - 3,6542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    SRHR-3555 Rivet
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Fecho de pressão (snap fit) 30.0 - 37.0 mm Nylon 6

10312605

Intervalo de preços
4,1891 € - 3,9793 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    SRHR-3555 Rivet
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Direito Adesivo (R)

10312711

Intervalo de preços
3,1063 € - 2,9502 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Amofada adesiva
  • Tipo
    Straight
  • Distância entre furos de fixação
    28.0 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Plana Fecho de pressão (snap fit) Estilo 1 Nylon 6/6

10111468

Intervalo de preços
0,5456 € - 0,5188 €

Níveis de stock
7397 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Plana
  • Diâmetro do furo
    2.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Guia de fibra Canto Fecho de pressão (snap fit) 40.0 mm Nylon 6

10312582

Intervalo de preços
6,8671 € - 6,5226 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    SRHR-3555 Rivet
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Amofada adesiva 30.0 mm PA

10432532

Intervalo de preços
21,4788 € - 20,4049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Rebites
  • Inclui
    Amofada adesiva
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
Guia de fibra Canto Fecho de pressão (snap fit) 30.0 mm Nylon 6

10312568

Intervalo de preços
4,7305 € - 4,4937 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    SRHR-3555 Rivet
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Amofada adesiva 40.0 mm PA

10312483

Intervalo de preços
5,2719 € - 5,0082 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Rebites
  • Inclui
    Amofada adesiva
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
Guia de fibra Direito Adesivo;Rebite de encaixe 40.0 mm (R)

10312704

Intervalo de preços
5,5561 € - 5,2784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Rebites
  • Inclui
    Amofada adesiva
  • Tipo
    Straight
  • Distância entre furos de fixação
    28.0 mm
Guia de fibra Espaçador 14.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10111475

Intervalo de preços
0,5582 € - 0,5304 €

Níveis de stock
777 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Espaçador
  • Diâmetro do furo
    2.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Guia de fibra Canto Fecho de pressão (snap fit) 30.0 - 37.0 mm Nylon 6

10312612

Intervalo de preços
3,6327 € - 3,4518 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    SRHR-3555 Rivet
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Fecho de pressão (snap fit) 35.0 mm Nylon 6

10312599

Intervalo de preços
3,8468 € - 3,6542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    SRHR-3555 Rivet
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Direito Parafuso (R)

10312735

Intervalo de preços
4,3312 € - 4,1148 €

Níveis de stock
378 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Nada incluído
  • Tipo
    Straight
  • Distância entre furos de fixação
    28.0 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Flexível (R)

10111451

Intervalo de preços
4,6304 € - 4,399 €

Níveis de stock
2990 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Flexible
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Quantidade da embalagem
    100
Guia de fibra Espaçador 25.5 mm 8.0 mm PA

10111499

Intervalo de preços
0,5459 € - 0,5191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Spacer
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Guia de fibra Canto Parafuso 30.5 mm Nylon 6

10312629

Intervalo de preços
4,6164 € - 4,385 €

Níveis de stock
543 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Nada incluído
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Parafuso 35.0 mm Nylon 6

10312667

Intervalo de preços
4,9156 € - 4,6691 €

Níveis de stock
296 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Nada incluído
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Adesivo 30.0 mm PA

10312513

Intervalo de preços
4,7725 € - 4,5346 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Amofada adesiva
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm