Menu Procurar

Guias de cartões verticais

Em stock

Guias de cartão PCI são utilizados para montar placas de circuito em espaços apertados, como um rack de PCI. Guias de cartão verticais suportam a necessidade de montagem vertical de PCBs na sua aplicação. Disponíveis com diferentes métodos de montagem e alternativas de suspensão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
30 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Aceita espessura do painel Altura Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Método de montagem Comprar
1,7329 € - 1,8233 € 22 Em stock
1.6 mm
135.0 mm
M3
Parafuso
1,7727 € - 1,8663 € 1210 Em stock
2.0 mm
120.0 mm
#4-40
Parafuso
1,2302 € - 1,2948 € 4641 Em stock
2.0 mm
65.0 mm
M3
Parafuso
0,2595 € - 0,2884 € 10249 Em stock
1.6 mm
38.1 mm
None
Snap In
0,3432 € - 0,3806 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
76.2 mm
None
Snap In
1,8406 € - 1,9374 € 366 Em stock
1.6 mm
70.1 mm
M3
Parafuso
0,3105 € - 0,3833 € 206 Em stock
1.6 mm
34.9 mm
None
Snap In
0,0828 € - 0,0946 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
36.6 mm
None
Snap In
1,665 € - 1,7523 € 703 Em stock
2.0 mm
120.0 mm
M3
Parafuso
0,3105 € - 0,3833 € 1001 Em stock
1.6 mm
73.0 mm
None
Snap In
0,3105 € - 0,3833 € 4297 Em stock
1.6 mm
34.9 mm
None
Snap In
2,0569 € - 2,1655 € 109 Em stock
1.6 mm
100.0 mm
M3
Parafuso
0,3105 € - 0,3833 € 280 Em stock
1.6 mm
22.4 mm
None
Snap In
0,3105 € - 0,3833 € 79 Em stock
1.6 mm
22.4 mm
None
Snap In
0,0828 € - 0,0946 € 345 Em stock
1.6 mm
39.9 mm
None
Snap In
0,3105 € - 0,3833 € 55 Em stock
1.6 mm
47.5 mm
None
Snap In
2,369 € - 2,4928 € 238 Em stock
1.6 mm
160.0 mm
M3
Parafuso
2,369 € - 2,4928 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
160.0 mm
M3
Parafuso
1,6919 € - 1,7813 € 4698 Em stock
1.6 mm
90.0 mm
M3
Parafuso
1,7189 € - 1,8092 € 14158 Em stock
1.6 mm
46.5 mm
M3
Parafuso
  • de 2
Guia vertical de placas M3 1.6 mm 135.0 mm Nylon Cinzento

10113707

Intervalo de preços
1,8233 € - 1,7329 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    135.0 mm
Guia vertical de placas #4-40 2.0 mm 120.0 mm PS Azul

10113844

Intervalo de preços
1,8663 € - 1,7727 €

Níveis de stock
1210 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4-40
  • Aceita espessura do painel
    2.0 mm
  • Altura
    120.0 mm
Guia vertical de placas M3 2.0 mm 65.0 mm PS Azul

10113868

Intervalo de preços
1,2948 € - 1,2302 €

Níveis de stock
4641 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Aceita espessura do painel
    2.0 mm
  • Altura
    65.0 mm
Guia vertical de placas 1.6 mm 38.1 mm Nylon Natural

10311059

Intervalo de preços
0,2884 € - 0,2595 €

Níveis de stock
10249 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap In
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    None
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    38.1 mm
Guia vertical de placas 1.6 mm 76.2 mm Nylon Natural

10311080

Intervalo de preços
0,3806 € - 0,3432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap In
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    None
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    76.2 mm
Guia vertical de placas M3 1.6 mm 70.1 mm Nylon Cinzento

10113776

Intervalo de preços
1,9374 € - 1,8406 €

Níveis de stock
366 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    70.1 mm
Guia vertical de placas Natural 34.9 mm (A) None

10313930

Intervalo de preços
0,3833 € - 0,3105 €

Níveis de stock
206 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap In
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    None
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    34.9 mm
Guia vertical de placas None 1.6 mm 36.6 mm Nylon Natural

10113790

Intervalo de preços
0,0946 € - 0,0828 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap In
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    None
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    36.6 mm
Guia vertical de placas M3 2.0 mm 120.0 mm PS Azul

10113837

Intervalo de preços
1,7523 € - 1,665 €

Níveis de stock
703 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Aceita espessura do painel
    2.0 mm
  • Altura
    120.0 mm
Guia vertical de placas 1.6 mm 73.0 mm Nylon Natural

10313985

Intervalo de preços
0,3833 € - 0,3105 €

Níveis de stock
1001 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap In
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    None
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    73.0 mm
Guia vertical de placas 1.6 mm 34.9 mm Nylon Natural

10313923

Intervalo de preços
0,3833 € - 0,3105 €

Níveis de stock
4297 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap In
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    None
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    34.9 mm
Guia vertical de placas M3 1.6 mm 100.0 mm Nylon Cinzento

10113691

Intervalo de preços
2,1655 € - 2,0569 €

Níveis de stock
109 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    100.0 mm
Guia vertical de placas 1.6 mm 22.4 mm Nylon Natural

10313947

Intervalo de preços
0,3833 € - 0,3105 €

Níveis de stock
280 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap In
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    None
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    22.4 mm
Guia vertical de placas 1.6 mm 22.4 mm Nylon Natural

10313954

Intervalo de preços
0,3833 € - 0,3105 €

Níveis de stock
79 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap In
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    None
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    22.4 mm
Guia vertical de placas 1.6 mm 39.9 mm Nylon Natural

10113806

Intervalo de preços
0,0946 € - 0,0828 €

Níveis de stock
345 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap In
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    None
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    39.9 mm
Guia vertical de placas 1.6 mm 47.5 mm Nylon Natural

10313961

Intervalo de preços
0,3833 € - 0,3105 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap In
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    None
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    47.5 mm
Guia vertical de placas M3 1.6 mm 160.0 mm Nylon Cinzento

10113714

Intervalo de preços
2,4928 € - 2,369 €

Níveis de stock
238 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    160.0 mm
Guia vertical de placas M3 1.6 mm 160.0 mm Nylon Cinzento

10113745

Intervalo de preços
2,4928 € - 2,369 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    160.0 mm
Guia vertical de placas M3 1.6 mm 90.0 mm Nylon Cinzento

10113783

Intervalo de preços
1,7813 € - 1,6919 €

Níveis de stock
4698 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    90.0 mm
Guia vertical de placas M3 1.6 mm 46.5 mm Nylon Cinzento

10113752

Intervalo de preços
1,8092 € - 1,7189 €

Níveis de stock
14158 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    46.5 mm