Menu Procurar

Guias de cartões horizontais

Em stock

Guias de cartão PCI são utilizados para montar placas de circuito em espaços apertados, como um rack de PCI. Guias de cartão horizontais suportam a necessidade de montagem horizontal de PCI na sua aplicação. Disponíveis com diferentes métodos de montagem e alternativas de suspensão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Aceita espessura do painel Distância entre furos de fixação Comprar
0,1254 € - 0,1548 € 496 Em stock
139.7 mm
1.6 mm
127.0 mm
0,1345 € - 0,1345 € Solicite o prazo de entrega aqui
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
0,2046 € - 0,2526 € Solicite o prazo de entrega aqui
127.0 mm
1.6 mm
114.3 mm
0,1458 € - 0,1604 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
0,8675 € - 0,9131 € 2500 Em stock
164.1 mm
1.6 mm
152.4 mm
1,0436 € - 1,0985 € 671 Em stock
177.8 mm
1.6 mm
164.1 mm
1,1669 € - 1,2285 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
2,1113 € - 2,2226 € Solicite o prazo de entrega aqui
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
1,0367 € - 1,0914 € 1000 Em stock
83.8 mm
1.6 mm
76.2 mm
1,8679 € - 1,966 € 1498 Em stock
190.5 mm
1.6 mm
177.8 mm
1,5045 € - 1,5837 € 5 Em stock
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
1,3155 € - 1,3848 € 235 Em stock
215.9 mm
1.6 mm
203.2 mm
0,3648 € - 0,3842 € 400 Em stock
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
1,3594 € - 1,4311 € Solicite o prazo de entrega aqui
139.7 mm
1.6 mm
114.3 mm
0,9555 € - 1,0059 € 2286 Em stock
88.9 mm
1.6 mm
76.2 mm
1,4616 € - 1,5387 € 1061 Em stock
169.5 mm
1.6 mm
161.9 mm
0,6957 € - 0,7323 € Solicite o prazo de entrega aqui
83.8 mm
2.2 mm
76.2 mm
2,2603 € - 2,3793 € 135 Em stock
101.6 mm
1.6 mm
76.2 mm
1,4616 € - 1,5387 € 1689 Em stock
50.8 mm
1.6 mm
25.4 mm
1,9219 € - 2,0231 € 1500 Em stock
127.0 mm
1.6 mm
101.6 mm
  • de 5
Guia Horizontal de Cartões Snap-In 1.6 mm 139.7 mm Nylon 6/6

10626863

Intervalo de preços
0,1548 € - 0,1254 €

Níveis de stock
496 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Clip On
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    127.0 mm
  • Comprimento total
    139.7 mm
Guia Horizontal de Cartões Clip On 1.6 mm 101.6 mm Nylon 6/6

10627044

Intervalo de preços
0,1345 € - 0,1345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Clip On
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    88.9 mm
  • Comprimento total
    101.6 mm
Guia Horizontal de Cartões Snap-In 1.6 mm 127.0 mm Nylon 6/6

10627051

Intervalo de preços
0,2526 € - 0,2046 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Clip On
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    114.3 mm
  • Comprimento total
    127.0 mm
Guia Horizontal de Cartões Snap-In 1.6 mm 76.2 mm Nylon 6/6

10627105

Intervalo de preços
0,1604 € - 0,1458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Clip On
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    63.5 mm
  • Comprimento total
    76.2 mm
Guia Horizontal de Cartões Clip On 1.6 mm 164.1 mm Nylon 6/6

10318669

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8675 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Clip On
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    152.4 mm
  • Comprimento total
    164.1 mm
Guia Horizontal de Cartões Clip On 1.6 mm 177.8 mm Nylon 6/6

10318676

Intervalo de preços
1,0985 € - 1,0436 €

Níveis de stock
671 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Clip On
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    164.1 mm
  • Comprimento total
    177.8 mm
Guia Horizontal de Cartões Encaixe de pressão 1.6 mm 63.5 mm Nylon 6/6

10319864

Intervalo de preços
1,2285 € - 1,1669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Clip On
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    38.1 mm
  • Comprimento total
    63.5 mm
Guia Horizontal de Cartões Encaixe de pressão 1.6 mm 152.4 mm Nylon 6/6

10320020

Intervalo de preços
2,2226 € - 2,1113 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Clip On
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    127.0 mm
  • Comprimento total
    152.4 mm
Guia Horizontal de Cartões Encaixe de pressão 1.6 mm 83.8 mm PC

10321911

Intervalo de preços
1,0914 € - 1,0367 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Clip On
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    76.2 mm
  • Comprimento total
    83.8 mm
Guia Horizontal de Cartões Clip On 1.6 mm 190.5 mm Nylon 6/6

10318683

Intervalo de preços
1,966 € - 1,8679 €

Níveis de stock
1498 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Clip On
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    177.8 mm
  • Comprimento total
    190.5 mm
Guia Horizontal de Cartões Encaixe de pressão 1.6 mm 152.4 mm Nylon 6/6

10319949

Intervalo de preços
1,5837 € - 1,5045 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Clip On
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    127.0 mm
  • Comprimento total
    152.4 mm
Guia Horizontal de Cartões Clip On 1.6 mm 215.9 mm Nylon 6/6

10318706

Intervalo de preços
1,3848 € - 1,3155 €

Níveis de stock
235 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Clip On
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    203.2 mm
  • Comprimento total
    215.9 mm
Guia Horizontal de Cartões Encaixe de pressão 1.6 mm 88.9 mm Nylon 6/6

10319888

Intervalo de preços
0,3842 € - 0,3648 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Clip On
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    63.5 mm
  • Comprimento total
    88.9 mm
Guia Horizontal de Cartões Encaixe de pressão 1.6 mm 139.7 mm Nylon 6/6

10319932

Intervalo de preços
1,4311 € - 1,3594 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Clip On
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    114.3 mm
  • Comprimento total
    139.7 mm
Guia Horizontal de Cartões Clip On 1.6 mm 88.9 mm Nylon 6/6

10112557

Intervalo de preços
1,0059 € - 0,9555 €

Níveis de stock
2286 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Clip On
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    76.2 mm
  • Comprimento total
    88.9 mm
Guia Horizontal de Cartões Encaixe de pressão 1.6 mm 169.5 mm PC

10321935

Intervalo de preços
1,5387 € - 1,4616 €

Níveis de stock
1061 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Clip On
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    161.9 mm
  • Comprimento total
    169.5 mm
Guia Horizontal de Cartões Encaixe de pressão 2.2 mm 83.8 mm PC

10113462

Intervalo de preços
0,7323 € - 0,6957 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Clip On
  • Aceita espessura do painel
    2.2 mm
  • Distância entre furos de fixação
    76.2 mm
  • Comprimento total
    83.8 mm
Guia Horizontal de Cartões Encaixe de pressão 1.6 mm 101.6 mm Nylon 6/6

10320013

Intervalo de preços
2,3793 € - 2,2603 €

Níveis de stock
135 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Clip On
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    76.2 mm
  • Comprimento total
    101.6 mm
Guia Horizontal de Cartões Encaixe de pressão 1.6 mm 50.8 mm Nylon 6/6

10319987

Intervalo de preços
1,5387 € - 1,4616 €

Níveis de stock
1689 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Clip On
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    25.4 mm
  • Comprimento total
    50.8 mm
Guia Horizontal de Cartões Encaixe de pressão 1.6 mm 127.0 mm Nylon 6/6

10112571

Intervalo de preços
2,0231 € - 1,9219 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Clip On
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    101.6 mm
  • Comprimento total
    127.0 mm