Menu Procurar

Guia Horizontal de Cartões Encaixe de pressão 1.6 mm 63.5 mm Nylon 6/6

Guia de PCB de tensão horizontal de encaixe com extremidades cónicas, que facilita a introdução do PCB e ajuda a fixá-lo no lugar, oferecendo apoio em espaços apertados. Fabricada com material com classificação UL94-V2
Referência da Essentra:

10361153

Número de peça do fabricante:

21CGS00250

9392 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,235 €
2500 + 0,2232 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

117,50 €

500 x 0,235 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Método de montagem Pressionar dentro de
Aceita espessura do painel 1.6 mm
Distância entre furos de fixação 50.8 mm
Comprimento total 63.5 mm
Largura total 6.4 mm
Intervalo de espessura do painel 1.2 - 2.2 mm
Material completo Poliamida 66
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos