Menu Procurar

Grampos plásticos para mangueira

Em stock

A gama de grampos de mangueira de plástico oferece uma maneira mais económica de fixar tubos e mangueiras. São feitos de nylon 6.6 e estão disponíveis em vários tamanhos e em 3 cores diferentes: cinzento, branco e preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
151 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 Cor d1 Estilo de montagem W Tipo Comprar
0,1323 € - 0,1633 € 1425 Em stock
7.9 mm
Natural
7.2 mm
Design interlock
3.8 mm
3
0,1685 € - 0,208 € 2996 Em stock
11.9 mm
Preto
10.4 mm
Design interlock
6.4 mm
3
0,196 € - 0,242 € 1499 Em stock
20.1 mm
Preto
18.5 mm
Design interlock
5.6 mm
3
1,0473 € - 2,3153 € 2997 Em stock
36.2 mm
Preto
31.8 mm
Design interlock
7.5 mm
3
0,6036 € - 0,7452 € 97 Em stock
60.7 mm
Preto
53.9 mm
Design interlock
10.3 mm
3
0,2008 € - 0,248 € 1000 Em stock
23.9 mm
Preto
21.3 mm
Design interlock
5.6 mm
3
0,196 € - 0,242 € 1496 Em stock
19.7 mm
Preto
17.0 mm
Design interlock
5.6 mm
3
0,4601 € - 0,568 € 200 Em stock
40.9 mm
Preto
35.7 mm
Design interlock
8.7 mm
3
0,5239 € - 0,6469 € 200 Em stock
54.0 mm
Preto
47.5 mm
Design interlock
10.3 mm
3
0,1726 € - 0,213 € 2996 Em stock
13.6 mm
Preto
12.1 mm
Design interlock
5.6 mm
3
0,4965 € - 0,613 € 200 Em stock
53.4 mm
Preto
45.5 mm
Design interlock
8.7 mm
3
0,4802 € - 0,5928 € 53 Em stock
46.0 mm
Preto
40.5 mm
Design interlock
8.7 mm
3
0,247 € - 0,305 € 748 Em stock
26.0 mm
Preto
22.5 mm
Design interlock
6.4 mm
3
0,155 € - 0,1914 € 4000 Em stock
10.0 mm
Preto
9.1 mm
Design interlock
5.6 mm
3
0,2471 € - 0,3051 € 748 Em stock
30.2 mm
Preto
26.2 mm
Design interlock
7.5 mm
3
0,1913 € - 0,2361 € 1000 Em stock
17.2 mm
Preto
15.2 mm
Design interlock
6.4 mm
3
0,4437 € - 0,5478 € 500 Em stock
28.8 mm
Natural
25.1 mm
Design interlock
6.4 mm
3
0,1445 € - 0,1784 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.4 mm
Preto
6.2 mm
Design interlock
5.6 mm
3
0,1498 € - 0,1849 € 1498 Em stock
8.9 mm
Preto
7.6 mm
Design interlock
5.6 mm
3
0,1984 € - 0,245 € 1499 Em stock
22.2 mm
Preto
19.0 mm
Design interlock
5.5 mm
3
  • de 8
Braçadeira para mangueira 7.2 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Natural

10362525

Intervalo de preços
0,1633 € - 0,1323 €

Níveis de stock
1425 Em stock
Características
  • W
    3.8 mm
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    7.9 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 10.4 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Preto

10362365

Intervalo de preços
0,208 € - 0,1685 €

Níveis de stock
2996 Em stock
Características
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 18.5 mm 20.1 mm Nylon 6/6 Preto

10362419

Intervalo de preços
0,242 € - 0,196 €

Níveis de stock
1499 Em stock
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 31.8 mm 36.2 mm Nylon 6/6 Preto

10362464

Intervalo de preços
2,3153 € - 1,0473 €

Níveis de stock
2997 Em stock
Características
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 53.9 mm 60.7 mm Nylon 6/6 Preto

10362518

Intervalo de preços
0,7452 € - 0,6036 €

Níveis de stock
97 Em stock
Características
  • W
    10.3 mm
  • d1
    53.9 mm
  • d2
    60.7 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 21.3 mm 23.9 mm Nylon 6/6 Preto

10362433

Intervalo de preços
0,248 € - 0,2008 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 17.0 mm 19.7 mm Nylon 6/6 Preto

10362402

Intervalo de preços
0,242 € - 0,196 €

Níveis de stock
1496 Em stock
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.7 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 35.7 mm 40.9 mm Nylon 6/6 Preto

10362471

Intervalo de preços
0,568 € - 0,4601 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 47.5 mm 54.0 mm Nylon 6/6 Preto

10362501

Intervalo de preços
0,6469 € - 0,5239 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • W
    10.3 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 12.1 mm 13.6 mm Nylon 6/6 Preto

10362372

Intervalo de preços
0,213 € - 0,1726 €

Níveis de stock
2996 Em stock
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 45.5 mm 53.4 mm Nylon 6/6 Preto

10362495

Intervalo de preços
0,613 € - 0,4965 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • W
    8.7 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    53.4 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 40.5 mm 46.0 mm Nylon 6/6 Preto

10362488

Intervalo de preços
0,5928 € - 0,4802 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Preto

10362440

Intervalo de preços
0,305 € - 0,247 €

Níveis de stock
748 Em stock
Características
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 9.1 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Preto

10362358

Intervalo de preços
0,1914 € - 0,155 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 26.2 mm 30.2 mm Nylon 6/6 Preto

10362457

Intervalo de preços
0,3051 € - 0,2471 €

Níveis de stock
748 Em stock
Características
  • W
    7.5 mm
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    30.2 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 15.2 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Preto

10362396

Intervalo de preços
0,2361 € - 0,1913 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 25.1 mm 28.8 mm Nylon 6/6 Natural

10362532

Intervalo de preços
0,5478 € - 0,4437 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • W
    6.4 mm
  • d1
    25.1 mm
  • d2
    28.8 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 6.2 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Preto

10362334

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 7.6 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Preto

10362341

Intervalo de preços
0,1849 € - 0,1498 €

Níveis de stock
1498 Em stock
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 19.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Preto

10362426

Intervalo de preços
0,245 € - 0,1984 €

Níveis de stock
1499 Em stock
Características
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto