Menu Procurar

Grampos plásticos para mangueira

Em stock

A gama de grampos de mangueira de plástico oferece uma maneira mais económica de fixar tubos e mangueiras. São feitos de nylon 6.6 e estão disponíveis em vários tamanhos e em 3 cores diferentes: cinzento, branco e preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
151 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 Cor d1 Estilo de montagem W Tipo Comprar
0,1358 € - 0,1677 € 1425 Em stock
7.9 mm
Natural
7.2 mm
Design interlock
3.8 mm
3
0,2013 € - 0,2486 € 999 Em stock
20.1 mm
Preto
18.5 mm
Design interlock
5.6 mm
3
1,0756 € - 2,3778 € 2000 Em stock
36.2 mm
Preto
31.8 mm
Design interlock
7.5 mm
3
0,173 € - 0,2136 € 1996 Em stock
11.9 mm
Preto
10.4 mm
Design interlock
6.4 mm
3
0,1484 € - 0,1832 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.4 mm
Preto
6.2 mm
Design interlock
5.6 mm
3
0,5099 € - 0,6295 € 200 Em stock
53.4 mm
Preto
45.5 mm
Design interlock
8.7 mm
3
0,1592 € - 0,1966 € 3500 Em stock
10.0 mm
Preto
9.1 mm
Design interlock
5.6 mm
3
0,1538 € - 0,1899 € 998 Em stock
8.9 mm
Preto
7.6 mm
Design interlock
5.6 mm
3
0,1964 € - 0,2425 € 1000 Em stock
15.4 mm
Preto
13.7 mm
Design interlock
6.4 mm
3
0,2537 € - 0,3132 € 748 Em stock
26.0 mm
Preto
22.5 mm
Design interlock
6.4 mm
3
0,4931 € - 0,6088 € 53 Em stock
46.0 mm
Preto
40.5 mm
Design interlock
8.7 mm
3
0,4068 € - 0,4289 € 16039 Em stock
12.0 mm
Preto
10.2 mm
Design interlock
6.0 mm
1
0,5438 € - 0,5725 € 32 Em stock
30.0 mm
Preto
27.0 mm
Design interlock
7.5 mm
1
0,4952 € - 0,5206 € 10620 Em stock
20.5 mm
Preto
18.2 mm
Design interlock
7.0 mm
1
0,5195 € - 0,5472 € 1358 Em stock
25.0 mm
Preto
22.0 mm
Design interlock
7.0 mm
1
0,4675 € - 0,4918 € 12240 Em stock
17.2 mm
Preto
15.0 mm
Design interlock
7.0 mm
1
0,5604 € - 0,5892 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
Preto
12.8 mm
Design interlock
7.0 mm
1
0,3603 € - 0,3791 € 19940 Em stock
8.0 mm
Preto
6.6 mm
Design interlock
5.0 mm
1
0,8279 € - 0,8721 € 1455 Em stock
35.5 mm
Preto
32.5 mm
Design interlock
8.0 mm
1
1,2226 € - 1,2867 € 34 Em stock
47.5 mm
Preto
11.0 mm
Design interlock
8.0 mm
1
  • de 8
Braçadeira para mangueira 7.2 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Natural

10362525

Intervalo de preços
0,1677 € - 0,1358 €

Níveis de stock
1425 Em stock
Características
  • W
    3.8 mm
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    7.9 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 18.5 mm 20.1 mm Nylon 6/6 Preto

10362419

Intervalo de preços
0,2486 € - 0,2013 €

Níveis de stock
999 Em stock
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 31.8 mm 36.2 mm Nylon 6/6 Preto

10362464

Intervalo de preços
2,3778 € - 1,0756 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 10.4 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Preto

10362365

Intervalo de preços
0,2136 € - 0,173 €

Níveis de stock
1996 Em stock
Características
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 6.2 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Preto

10362334

Intervalo de preços
0,1832 € - 0,1484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 45.5 mm 53.4 mm Nylon 6/6 Preto

10362495

Intervalo de preços
0,6295 € - 0,5099 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • W
    8.7 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    53.4 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 9.1 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Preto

10362358

Intervalo de preços
0,1966 € - 0,1592 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 7.6 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Preto

10362341

Intervalo de preços
0,1899 € - 0,1538 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 13.7 mm 15.4 mm Nylon 6/6 Preto

10362389

Intervalo de preços
0,2425 € - 0,1964 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Preto

10362440

Intervalo de preços
0,3132 € - 0,2537 €

Níveis de stock
748 Em stock
Características
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 40.5 mm 46.0 mm Nylon 6/6 Preto

10362488

Intervalo de preços
0,6088 € - 0,4931 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 10.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Preto

10088005

Intervalo de preços
0,4289 € - 0,4068 €

Níveis de stock
16039 Em stock
Características
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 27.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6 Preto

10088258

Intervalo de preços
0,5725 € - 0,5438 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • W
    7.5 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 18.2 mm 20.5 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Preto

10088142

Intervalo de preços
0,5206 € - 0,4952 €

Níveis de stock
10620 Em stock
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 22.0 mm 25.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Preto

10088203

Intervalo de preços
0,5472 € - 0,5195 €

Níveis de stock
1358 Em stock
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 15.0 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Preto

10088098

Intervalo de preços
0,4918 € - 0,4675 €

Níveis de stock
12240 Em stock
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 12.8 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Preto

10088067

Intervalo de preços
0,5892 € - 0,5604 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 6.0 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Preto

10087916

Intervalo de preços
0,3791 € - 0,3603 €

Níveis de stock
19940 Em stock
Características
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 32.5 mm 35.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Preto

10088302

Intervalo de preços
0,8721 € - 0,8279 €

Níveis de stock
1455 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 44.0 mm 47.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Preto

10088395

Intervalo de preços
1,2867 € - 1,2226 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto