Menu Procurar

Braçadeira para mangueira 7.9 mm 9.2 mm Nylon 6/6 Preto

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 7.9-9.19 mm.
Referência da Essentra:

10221488

Número de peça do fabricante:

22DGHC00B

1641 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1476 €
2500 - 9999 0,1328 €
10000 + 0,1195 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

73,80 €

500 x 0,1476 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
W 4.8 mm
d1 7.9 mm
d2 9.2 mm
Estilo de montagem Double Grip Inter-Locking
Cor Preto
Material Nylon 6/6
Tipo 2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos