Menu Procurar

Grampos de fixação horizontais

Em stock

Os grampos de fixação manual verticais economizam espaço valioso sem sacrificar a capacidade de retenção ou o desempenho do grampo. Uma alça de vinil almofadada proporciona maior conforto ao utilizadro e todos os componentes do corpo e articulação são galvanizados para resistir à corrosão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
33 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material base Altura sob a barra Força de retenção máxima Movimento da pega Comprar
15,9835 € - 16,8192 € 3 Em stock
Aço
19.0 mm
734 N
78
24,3614 € - 25,6413 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
34.0 mm
2446.5 N
72
11,2128 € - 11,7946 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
7.5 mm
266.9 N
80
34,2307 € - 36,0396 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
25.1 mm
1467.9 N
76
31,9459 € - 33,6278 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
45.0 mm
3429.6 N
72
18,1414 € - 19,0935 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
25.1 mm
1467.9 N
76
26,6674 € - 28,0637 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
19.0 mm
734 N
76
18,4694 € - 19,4425 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
7.5 mm
266.9 N
80
12,7875 € - 12,7875 € 124 Em stock
Aço
34.0 mm
225.0 kg
66
11,2069 € - 11,2069 € 50 Em stock
Aço
27.0 mm
100.0 kg
78
32,5384 € - 32,5384 € 44 Em stock
Aço
34.0 mm
150.0 kg
77
10,5844 € - 10,5844 € 39 Em stock
Aço
12.5 mm
225.0 kg
166
17,3085 € - 17,3085 € 21 Em stock
Aço
23.5 mm
225.0 kg
175
25,3929 € - 25,3929 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
12.5 mm
50.0 kg
166
8,2951 € - 8,2951 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
7.5 mm
0.30 kN
75
55,5079 € - 55,5079 € 60 Em stock
Aço
43.0 mm
3.40 kN
90
30,0098 € - 30,0098 € 8 Em stock
Aço inoxidável 304
27.0 mm
1.00 kN
65
34,7033 € - 34,7033 € 50 Em stock
Aço
23.5 mm
1.40 kN
175
64,4065 € - 64,4065 € 60 Em stock
Aço
33.3 mm
3.40 kN
160
26,82 € - 26,82 € 75 Em stock
Aço
26.0 mm
1.00 kN
79
  • de 2
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 78 ° Aço

10390085

Intervalo de preços
16,8192 € - 15,9835 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    19.0 mm
  • Força de retenção máxima
    734 N
  • Tipo de base
    Flanged
  • Material base
    Aço
  • Orientação da peça
    Horizontal
Toggle Clamp 550.0 lbf 34.0 mm 72 ° Aço

10390108

Intervalo de preços
25,6413 € - 24,3614 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sob a barra
    34.0 mm
  • Força de retenção máxima
    2446.5 N
  • Tipo de base
    Flanged
  • Material base
    Aço
  • Orientação da peça
    Horizontal
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° Aço

10390078

Intervalo de preços
11,7946 € - 11,2128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sob a barra
    7.5 mm
  • Força de retenção máxima
    266.9 N
  • Tipo de base
    Flanged
  • Material base
    Aço
  • Orientação da peça
    Horizontal
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° Aço inoxidável

10390320

Intervalo de preços
36,0396 € - 34,2307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sob a barra
    25.1 mm
  • Força de retenção máxima
    1467.9 N
  • Tipo de base
    Flanged
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Orientação da peça
    Horizontal
Toggle Clamp 771.0 lbf 45.0 mm 72 ° Aço

10390115

Intervalo de preços
33,6278 € - 31,9459 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sob a barra
    45.0 mm
  • Força de retenção máxima
    3429.6 N
  • Tipo de base
    Flanged
  • Material base
    Aço
  • Orientação da peça
    Horizontal
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° Aço

10390092

Intervalo de preços
19,0935 € - 18,1414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sob a barra
    25.1 mm
  • Força de retenção máxima
    1467.9 N
  • Tipo de base
    Flanged
  • Material base
    Aço
  • Orientação da peça
    Horizontal
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 76 ° Aço inoxidável

10390313

Intervalo de preços
28,0637 € - 26,6674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sob a barra
    19.0 mm
  • Força de retenção máxima
    734 N
  • Tipo de base
    Flanged
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Orientação da peça
    Horizontal
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° Aço inoxidável

10390306

Intervalo de preços
19,4425 € - 18,4694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sob a barra
    7.5 mm
  • Força de retenção máxima
    266.9 N
  • Tipo de base
    Flanged
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Orientação da peça
    Horizontal
Toggle Clamp 225.0 kg 34.0 mm 66 ° Aço

10349793

Intervalo de preços
12,7875 € - 12,7875 €

Níveis de stock
124 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    34.0 mm
  • Força de retenção máxima
    225.0 kg
  • Tipo de base
    Flanged
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
Toggle Clamp 100.0 kg 27.0 mm 78 ° Aço

10349786

Intervalo de preços
11,2069 € - 11,2069 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    27.0 mm
  • Força de retenção máxima
    100.0 kg
  • Tipo de base
    Flanged
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
Toggle Clamp 150.0 kg 34.0 mm 77 ° Aço

10349946

Intervalo de preços
32,5384 € - 32,5384 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    34.0 mm
  • Força de retenção máxima
    150.0 kg
  • Tipo de base
    Flanged
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
Toggle Clamp 225.0 kg 12.5 mm 166 ° Aço

10349809

Intervalo de preços
10,5844 € - 10,5844 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    12.5 mm
  • Força de retenção máxima
    225.0 kg
  • Tipo de base
    Flanged
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
Toggle Clamp 225.0 kg 23.5 mm 175 ° Aço

10349816

Intervalo de preços
17,3085 € - 17,3085 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    23.5 mm
  • Força de retenção máxima
    225.0 kg
  • Tipo de base
    Flanged
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
Toggle Clamp 50.0 kg 12.5 mm 166 ° Aço

10349953

Intervalo de preços
25,3929 € - 25,3929 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sob a barra
    12.5 mm
  • Força de retenção máxima
    50.0 kg
  • Tipo de base
    Flanged
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
Toggle Clamp 0.30 kN 7.5 mm 75 ° Aço

20509880

Intervalo de preços
8,2951 € - 8,2951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sob a barra
    7.5 mm
  • Força de retenção máxima
    0.30 kN
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
  • Tipo de pega
    Peça reta
Toggle Clamp 3.40 kN 43.0 mm 90 ° Aço

20509958

Intervalo de preços
55,5079 € - 55,5079 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    43.0 mm
  • Força de retenção máxima
    3.40 kN
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
  • Tipo de pega
    Peça reta
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 65 ° Aço inoxidável 304

20510008

Intervalo de preços
30,0098 € - 30,0098 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    27.0 mm
  • Força de retenção máxima
    1.00 kN
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço inoxidável 304
  • Tipo de pega
    Peça reta
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° Aço

20510022

Intervalo de preços
34,7033 € - 34,7033 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    23.5 mm
  • Força de retenção máxima
    1.40 kN
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
  • Tipo de pega
    Peça em T
Toggle Clamp 3.40 kN 33.3 mm 160 ° Aço

20510039

Intervalo de preços
64,4065 € - 64,4065 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    33.3 mm
  • Força de retenção máxima
    3.40 kN
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
  • Tipo de pega
    Peça em T
Toggle Clamp 1.00 kN 26.0 mm 79 ° Aço

20509903

Intervalo de preços
26,82 € - 26,82 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    26.0 mm
  • Força de retenção máxima
    1.00 kN
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
  • Tipo de pega
    Peça reta