10112755
SRCC-2-HT
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0631 € |
| 5000 + | 0,06 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ajustabilidade | Fixo |
|---|---|
| Cor | Natural |
| Método de montagem | Parafuso |
| Comprimento da base | 20.0 mm |
| Comprimento da base | 0.787 in |
| Largura da base | 5.5 mm |
| Largura da base | 0.217 in |
| Diâmetro do furo | 3.2 mm |
| Diâmetro do furo | 0.126 in |
| Altura geral | 5.0 mm |
| Altura geral | 0.197 in |
| Material completo | Nylon 4/6 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
| Tipo | 2 |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar