Menu Procurar

Grampo de cabos para aparafusar 4.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Cinzento

Este grampo de descompressão é fabricado em nylon cinzento com a classificação UL94-V-2. O grampo é montado num painel de chassis com um parafuso M3. Fornece o alívio da tensão a cabos com um diâmetro máximo de 4,5 mm.
Referência da Essentra:

10089354

Número de peça do fabricante:

1441741

16451 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1709 €
5000 + 0,1624 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

170,90 €

1000 x 0,1709 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Fixo
Cor Cinzento
Altura geral 5.0 mm
Material completo Poliamida
Tipo 1
Código do material 3926909790

Produto 1441741 Substitui:

Grampos de cabo de montagem por parafuso, alívio de pressão - Cinzento ; Tamanhos de parafusos compatíveis - 6M3 ; Intervalo de diâmetro de cabo compatível - 4.5 mm | 0.177 in
Referência da Essentra: 10447246
Número de peça do fabricante: SRCC-1

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos