Menu Procurar

Grampos de cabo - montagem em parafuso, estilo U

Em stock

As abraçadeiras de cabos de fixação por parafuso são ideais para fixar os cabos ligados, e o design em U permite a rápida instalação e remoção de cabos e fios.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
23 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
0,429 € - 0,4516 € 771 Em stock
1,9901 € - 2,0946 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1166 € - 0,1227 € 10422 Em stock
0,5792 € - 0,6097 € 171 Em stock
0,4385 € - 0,4616 € 1000 Em stock
0,5183 € - 0,5457 € 1308 Em stock
0,522 € - 0,55 € 1073 Em stock
0,3691 € - 0,3885 € 3621 Em stock
0,4777 € - 0,5029 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,4087 € - 0,4302 € Solicite o prazo de entrega aqui
2,4777 € - 2,6069 € 15 Em stock
0,7447 € - 0,7836 € 2580 Em stock
0,6605 € - 0,6953 € 1093 Em stock
0,6144 € - 0,6467 € 300 Em stock
1,0214 € - 1,0753 € 23 Em stock
0,226 € - 0,2379 € 4903 Em stock
0,325 € - 0,3422 € 2502 Em stock
0,4844 € - 0,5101 € 133 Em stock
1,2572 € - 1,3239 € 483 Em stock
0,1543 € - 0,1624 € 2031 Em stock
  • de 2
Grampo de cabos para aparafusar 9.5 mm 12.7 mm PVC Preto

10177860

Intervalo de preços
0,4516 € - 0,429 €

Níveis de stock
771 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Comprimento da base
    12.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
  • Altura geral
    10.3 mm
Grampo de cabos para aparafusar 38.1 mm 44.5 mm PVC Preto

10177969

Intervalo de preços
2,0946 € - 1,9901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Comprimento da base
    44.5 mm
  • Distância entre furos de fixação
    19.1 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
Grampo de cabos para aparafusar 9.5 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Preto

10036426

Intervalo de preços
0,1227 € - 0,1166 €

Níveis de stock
10422 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Comprimento da base
    12.7 mm
  • Altura geral
    11.2 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Grampo de cabos para aparafusar 16.0 mm 12.7 mm PVC Preto

10177907

Intervalo de preços
0,6097 € - 0,5792 €

Níveis de stock
171 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Comprimento da base
    12.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
  • Altura geral
    15.9 mm
Grampo de cabos para aparafusar 6.4 mm 12.7 mm PVC Preto

10177846

Intervalo de preços
0,4616 € - 0,4385 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Comprimento da base
    12.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
  • Altura geral
    7.5 mm
Grampo de cabos para aparafusar 12.7 mm 12.7 mm PVC Preto

10177884

Intervalo de preços
0,5457 € - 0,5183 €

Níveis de stock
1308 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Comprimento da base
    12.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
  • Altura geral
    12.7 mm
Grampo de cabos para aparafusar 19.1 mm 12.7 mm PVC Preto

10177921

Intervalo de preços
0,55 € - 0,522 €

Níveis de stock
1073 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Comprimento da base
    12.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
  • Altura geral
    19.8 mm
Grampo de cabos para aparafusar 34.9 mm 29.5 mm Nylon 6/6 Preto

10036471

Intervalo de preços
0,3885 € - 0,3691 €

Níveis de stock
3621 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Comprimento da base
    29.5 mm
  • Distância entre furos de fixação
    19.1 mm
  • Altura geral
    38.4 mm
Grampo de cabos para aparafusar 14.3 mm 12.7 mm PVC Preto

10177891

Intervalo de preços
0,5029 € - 0,4777 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Comprimento da base
    12.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
  • Altura geral
    15.5 mm
Grampo de cabos para aparafusar 7.9 mm 12.7 mm PVC Preto

10177853

Intervalo de preços
0,4302 € - 0,4087 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Comprimento da base
    12.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
  • Altura geral
    9.1 mm
Grampo de cabos para aparafusar 38.1 mm PVC Preto

10177983

Intervalo de preços
2,6069 € - 2,4777 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Comprimento da base
    38.1 mm
  • Distância entre furos de fixação
    19.1 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
Grampo de cabos para aparafusar 25.4 mm 28.5 mm PVC Preto

10177945

Intervalo de preços
0,7836 € - 0,7447 €

Níveis de stock
2580 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Comprimento da base
    28.5 mm
  • Distância entre furos de fixação
    19.1 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
Grampo de cabos para aparafusar 17.6 mm 12.7 mm PVC Preto

10177914

Intervalo de preços
0,6953 € - 0,6605 €

Níveis de stock
1093 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Comprimento da base
    12.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
  • Altura geral
    15.9 mm
Grampo de cabos para aparafusar 11.1 mm 12.7 mm PVC Preto

10177877

Intervalo de preços
0,6467 € - 0,6144 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Comprimento da base
    12.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
  • Altura geral
    11.5 mm
Grampo de cabos para aparafusar 34.9 mm 28.5 mm PVC Preto

10177952

Intervalo de preços
1,0753 € - 1,0214 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Comprimento da base
    28.5 mm
  • Distância entre furos de fixação
    19.1 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
Grampo de cabos para aparafusar 19.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Preto

10036457

Intervalo de preços
0,2379 € - 0,226 €

Níveis de stock
4903 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Comprimento da base
    12.7 mm
  • Altura geral
    24.6 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Grampo de cabos para aparafusar 25.4 mm 28.4 mm Nylon 6/6 Preto

10036464

Intervalo de preços
0,3422 € - 0,325 €

Níveis de stock
2502 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Comprimento da base
    28.4 mm
  • Distância entre furos de fixação
    19.1 mm
  • Altura geral
    26.2 mm
Grampo de cabos para aparafusar 38.1 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Preto

10036488

Intervalo de preços
0,5101 € - 0,4844 €

Níveis de stock
133 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Comprimento da base
    43.2 mm
  • Distância entre furos de fixação
    19.1 mm
  • Altura geral
    42.4 mm
Grampo de cabos para aparafusar 57.2 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Preto

10036495

Intervalo de preços
1,3239 € - 1,2572 €

Níveis de stock
483 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Comprimento da base
    38.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    19.1 mm
  • Altura geral
    63.5 mm
Grampo de cabos para aparafusar 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Preto

10036433

Intervalo de preços
0,1624 € - 0,1543 €

Níveis de stock
2031 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Comprimento da base
    12.7 mm
  • Altura geral
    13.2 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2