Menu Procurar

Grampos de cabo Encaixar dentro de 12.7 mm 0.5 mm 2.5 mm Nylon Preto

Este clipe central entrançado conta com uma solução entrançada no centro do clipe, o que permite uma distribuição uniforme e separa os cabos de objetos que possam provocar danos. É montado com um fecho de pressão e ajusta-se a diâmetros de 6-6,8 mm e uma espessura de 0,5-2,5 mm. Fabricado em nylon preto e com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10036648

Número de peça do fabricante:

WCC2-3-UVB

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,3175 €
2500 + 0,3015 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

158,75 €

500 x 0,3175 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 3.0 - 12.7 mm
Intervalo de diâmetro de furo compatível 6.0 - 6.8 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 0.5 - 2.5 mm
Estilo 1
Tipo 1
Ajustabilidade Ajustável
Método de montagem Snap In
Material completo Nylon 6/6 resistente aos raios UV
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Cor Preto
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos