Menu Procurar

Grampos de cabo 6.8 mm 37.0 mm 33.0 mm Nylon 6/6 Natural

Este clipe central entrançado conta com uma solução entrançada no centro do clipe, o que permite uma distribuição uniforme e separa os cabos de objetos que possam provocar danos. É montado com um fecho de pressão e ajusta-se a diâmetros de 6-6,8 mm e uma espessura de 0,5-2,5 mm. Fabricado em PA natural e com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10637432

Número de peça do fabricante:

WCC2-3-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,5786 €
2500 + 0,5497 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

289,30 €

500 x 0,5786 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C
Tipo 1
Método de montagem Pressionar dentro de
Material completo Poliamida
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Cor Natural
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos