Menu Procurar

Grampos de cabo 4.8 mm 31.0 mm 27.0 mm Nylon 6/6 Natural

Este clipe central entrançado conta com uma solução entrançada no centro do clipe, o que permite uma distribuição uniforme e separa os cabos de objetos que possam provocar danos. É montado com um fecho de pressão e ajusta-se a diâmetros de 4-4,8 mm e uma espessura de 0,5-1,6 mm. Fabricado em PA natural e com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10637487

Número de peça do fabricante:

WCC1-2-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
2500 + 0,4876 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

1.219,00 €

2500 x 0,4876 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C
Tipo 1
Método de montagem Pressionar dentro de
Material completo Poliamida
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Cor Natural
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos