10015902
MLC-1
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,319 € |
| 2500 + | 0,3031 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor | Preto |
|---|---|
| Método de montagem | Parafuso |
| Comprimento da base | 31.0 mm |
| Comprimento da base | 1.22 in |
| Largura da base | 14.0 mm |
| Largura da base | 0.551 in |
| Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.268 - 0.335 in |
| Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 6.8 - 8.5 mm |
| Intervalo de espessura do painel compatível | 0.02 - 0.079 in |
| Intervalo de espessura do painel compatível | 0.5 - 2.0 mm |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
| Código do material | 3926909790 |
| Diâmetro do furo compatível | 0.5 in |
| Diâmetro do furo compatível | 12.7 mm |
| Material completo | Poliamida |
| Ajustabilidade | Fixo |
| Padrão | UL |
| Padrão | RoHs |
| Padrão | RMS |
| Padrão | REACH |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar