20510558
20510558
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 + | 38,0366 € |
| Altura sob a barra | 31.0 mm |
|---|---|
| Altura sob a barra | 1.22 in |
| Força de retenção | 173.3 kg |
| Força de retenção | 382 lbs |
| Tipo de base | Flangeado |
| Cor da pega | Vermelho |
| Material base | Aço inoxidável |
| Orientação da peça | Vertical |
| Tipo de pega | Peça reta |
| Movimento da pega | 63 |
| Bar Movement | 115 |
| Tipo de braço | Adjustable |
| Código do material | 8205700000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar