Menu Procurar

Grampo de fixação vertical Peça reta 65 ° 112 lbs Aço

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Referência da Essentra:

20510503

Número de peça do fabricante:

20510503

107 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 10,8333 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

10,83 €

1 x 10,8333 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura sob a barra 16.0 mm
Força de retenção 50.8 kg
Tipo de base Flangeado
Cor da pega Vermelho
Material base Aço
Orientação da peça Vertical
Tipo de pega Peça reta
Movimento da pega 65
Bar Movement 114
Tipo de braço Adjustable
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos