Menu Procurar

Grampo de cabo plano

Em stock

Os grampos de cabo planos são fáceis de instalar devido à sua função de instalação por pressão. Ideal para a fixação e encaminhamento de cabos e para evitar que se desloquem ou saiam da posição, o que pode ajudar a reduzir o risco de danos ou interferências. Duráveis e garantem a longevidade e a resistência ao desgaste.

A gama inclui opções com base adesiva, tampa de fecho com tensão na parte superior da mola ou com trinco amovível para impedir os cabos de deslizar.

  • Material: PA, Alumínio
  • Cor: Natural, Alumínio, Cinzento
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura da base Material Comprimento da base Método de montagem Comprar
1,1131 € - 1,1722 € 34572 Em stock
Nylon 6/6
36.5 mm
Adesivo
1,668 € - 1,7554 € 4202 Em stock
Nylon 6/6
Adesivo
1,8625 € - 1,9609 € 7865 Em stock
Nylon 6/6
Adesivo
1,1772 € - 1,2391 € 78 Em stock
Nylon 6/6
27.0 mm
Adesivo
1,4735 € - 1,5508 € 16199 Em stock
Nylon 6/6
Adesivo
1,3552 € - 1,427 € 4060 Em stock
Nylon 6/6
61.2 mm
Adesivo
0,2851 € - 0,2995 € 4844 Em stock
Nylon 6/6
56.5 mm
Parafuso
6,4777 € - 6,8204 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6;Espuma de silicone
Adesivo
0,3736 € - 0,3935 € 5500 Em stock
Nylon 6/6
56.5 mm
Adesivo
0,5162 € - 0,5427 € 4642 Em stock
Nylon 6/6
82.8 mm
Parafuso
1,219 € - 1,219 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
Adesivo
1,219 € - 1,219 € 427 Em stock
Nylon 6/6
Adesivo
1,3262 € - 1,3262 € 157 Em stock
Nylon 6/6
Adesivo
1,1532 € - 1,1532 € 2888 Em stock
Nylon 6/6
Adesivo
1,1532 € - 1,1532 € 8853 Em stock
Nylon 6/6
Adesivo
6,1681 € - 6,4998 € 177 Em stock
Nylon 6/6;Espuma de silicone
Adesivo
0,2112 € - 0,2224 € 41223 Em stock
Nylon 6/6
29.7 mm
Parafuso
1,219 € - 1,219 € 600 Em stock
Nylon 6/6
Adesivo
1,219 € - 1,219 € 1669 Em stock
Nylon 6/6
Adesivo
6,2787 € - 6,6103 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6;Espuma de silicone
Adesivo
  • de 4
Grampo de cabo plano 36.5 mm 3.0 mm Natural Nylon 6/6

10175583

Intervalo de preços
1,1722 € - 1,1131 €

Níveis de stock
34572 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    36.5 mm
  • Largura interna
    10.0 mm
  • Largura do cabo
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano 67.0 mm 15.8 mm Natural Nylon 6/6

10035931

Intervalo de preços
1,7554 € - 1,668 €

Níveis de stock
4202 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Largura interna
    54.0 mm
  • Altura interna
    3.1 mm
  • Altura geral
    15.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    3.1 mm
Grampo de cabo plano 78.4 mm 18.6 mm Natural Nylon 6/6

10175576

Intervalo de preços
1,9609 € - 1,8625 €

Níveis de stock
7865 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Largura interna
    65.2 mm
  • Altura interna
    3.1 mm
  • Altura geral
    15.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    3.1 mm
Grampo de cabo plano 27.0 mm 3.0 mm Natural Nylon 6/6

10175606

Intervalo de preços
1,2391 € - 1,1772 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    27.0 mm
  • Largura interna
    10.0 mm
  • Largura do cabo
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano 45.0 mm 18.6 mm Natural Nylon 6/6

10175569

Intervalo de preços
1,5508 € - 1,4735 €

Níveis de stock
16199 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Largura interna
    32.0 mm
  • Altura interna
    3.0 mm
  • Altura geral
    15.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    3.0 mm
Grampo de cabo plano 61.2 mm 4.0 mm Natural Nylon 6/6

10175590

Intervalo de preços
1,427 € - 1,3552 €

Níveis de stock
4060 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    61.2 mm
  • Largura interna
    15.0 mm
  • Largura do cabo
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano 128.5 mm 25.0 mm Cinzento Nylon 6/6

10022832

Intervalo de preços
0,2995 € - 0,2851 €

Níveis de stock
4844 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    56.5 mm
  • Largura do cabo
    50.8 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    3.8 mm
  • Distância entre furos de fixação
    38.0 mm
Grampo de cabo plano 77.2 mm 19.1 mm Natural Nylon 6/6;Espuma de silicone

10007648

Intervalo de preços
6,8204 € - 6,4777 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    9.1 mm
  • Altura geral
    13.2 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de adesivo
    Acrílico
Grampo de cabo plano 128.5 mm 25.0 mm Cinzento Nylon 6/6

10022849

Intervalo de preços
0,3935 € - 0,3736 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    56.5 mm
  • Largura do cabo
    50.8 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    3.8 mm
  • Distância entre furos de fixação
    38.0 mm
Grampo de cabo plano 179.4 mm 25.4 mm Cinzento Nylon 6/6

10022856

Intervalo de preços
0,5427 € - 0,5162 €

Níveis de stock
4642 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    82.8 mm
  • Largura do cabo
    76.2 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    3.8 mm
  • Distância entre furos de fixação
    38.0 mm
Grampo de cabo plano 11.1 mm 45.1 mm UL94 V-0, RMS-19 Natural Nylon 6/6

10006016

Intervalo de preços
1,219 € - 1,219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    7.7 mm
  • Altura geral
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de adesivo
    Acrílico
Grampo de cabo plano 13.4 mm 53.0 mm UL94 V-0, RMS-19 Natural Nylon 6/6

10006054

Intervalo de preços
1,219 € - 1,219 €

Níveis de stock
427 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    9.3 mm
  • Altura geral
    13.4 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de adesivo
    Acrílico
Grampo de cabo plano 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-0, RMS-19, RMS-350 Natural Nylon 6/6

10006092

Intervalo de preços
1,3262 € - 1,3262 €

Níveis de stock
157 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    15.0 mm
  • Altura geral
    19.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de adesivo
    Acrílico
Grampo de cabo plano 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-2, RMS-01 Natural Nylon 6/6

10006023

Intervalo de preços
1,1532 € - 1,1532 €

Níveis de stock
2888 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    9.0 mm
  • Altura geral
    13.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de adesivo
    Acrílico
Grampo de cabo plano 13.2 mm 77.2 mm UL94 V-2, RMS-01 Natural Nylon 6/6

10006061

Intervalo de preços
1,1532 € - 1,1532 €

Níveis de stock
8853 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    9.1 mm
  • Altura geral
    13.2 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de adesivo
    Acrílico
Grampo de cabo plano 45.1 mm 18.9 mm Natural Nylon 6/6;Espuma de silicone

10007617

Intervalo de preços
6,4998 € - 6,1681 €

Níveis de stock
177 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    7.7 mm
  • Altura geral
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de adesivo
    Acrílico
Grampo de cabo plano 75.8 mm 25.0 mm Cinzento Nylon 6/6

10022818

Intervalo de preços
0,2224 € - 0,2112 €

Níveis de stock
41223 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    29.7 mm
  • Largura do cabo
    25.4 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-0, RMS-19 Natural Nylon 6/6

10006030

Intervalo de preços
1,219 € - 1,219 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    9.0 mm
  • Altura geral
    13.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de adesivo
    Acrílico
Grampo de cabo plano 13.2 mm 77.2 mm UL94 V-0, RMS-19 Natural Nylon 6/6

10006078

Intervalo de preços
1,219 € - 1,219 €

Níveis de stock
1669 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    9.1 mm
  • Altura geral
    13.2 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de adesivo
    Acrílico
Grampo de cabo plano 45.5 mm 19.1 mm Natural Nylon 6/6;Espuma de silicone

10007624

Intervalo de preços
6,6103 € - 6,2787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    9.0 mm
  • Altura geral
    13.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de adesivo
    Acrílico