Menu Procurar

Grampo de cabo plano

Em stock

Os grampos de cabo planos são fáceis de instalar devido à sua função de instalação por pressão. Ideal para a fixação e encaminhamento de cabos e para evitar que se desloquem ou saiam da posição, o que pode ajudar a reduzir o risco de danos ou interferências. Duráveis e garantem a longevidade e a resistência ao desgaste.

A gama inclui opções com base adesiva, tampa de fecho com tensão na parte superior da mola ou com trinco amovível para impedir os cabos de deslizar.

  • Material: PA, Alumínio
  • Cor: Natural, Alumínio, Cinzento
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura da base Material Comprimento da base Método de montagem Comprar
1,0833 € - 1,1396 € 100 Em stock
Nylon 6/6
Adesivo
2,182 € - 2,297 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
Adesivo
0,6311 € - 0,6643 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
Parafuso
0,6621 € - 0,6964 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
Parafuso
0,4653 € - 0,4896 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
74.2 mm
0,4797 € - 0,5052 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
80.5 mm
1,2017 € - 1,265 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
Parafuso
0,5173 € - 0,5438 € 10 Em stock
Nylon 6/6
98.0 mm
1,1131 € - 1,1722 € 34572 Em stock
Nylon 6/6
36.5 mm
Adesivo
1,3552 € - 1,427 € 4060 Em stock
Nylon 6/6
61.2 mm
Adesivo
1,4735 € - 1,5508 € 16199 Em stock
Nylon 6/6
Adesivo
1,668 € - 1,7554 € 2602 Em stock
Nylon 6/6
Adesivo
1,1772 € - 1,2391 € 78 Em stock
Nylon 6/6
27.0 mm
Adesivo
1,8625 € - 1,9609 € 7865 Em stock
Nylon 6/6
Adesivo
0,5271 € - 0,5548 € 273 Em stock
13.2 mm
PA
39.3 mm
Push In
0,9031 € - 0,9031 € 10556 Em stock
10.2 mm
PA
77.2 mm
Push In
0,5437 € - 0,5905 € 15011 Em stock
Nylon 6/6
Pressionar dentro de
0,6601 € - 0,695 € Solicite o prazo de entrega aqui
Alumínio
Adesivo
0,5393 € - 0,5817 € 56000 Em stock
Nylon 6/6
0,5195 € - 0,5472 € 600 Em stock
Nylon 6/6
Parafuso
  • de 4
Grampo de cabo plano 64.8 mm 14.6 mm Natural Nylon 6/6

10154540

Intervalo de preços
1,1396 € - 1,0833 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    12.7 mm
  • Altura geral
    14.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    64.8 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano 82.3 mm 14.6 mm Natural Nylon 6/6

10154588

Intervalo de preços
2,297 € - 2,182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    12.7 mm
  • Altura geral
    14.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    82.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano Natural Nylon 6/6

10154557

Intervalo de preços
0,6643 € - 0,6311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    19.1 mm
  • Altura geral
    21.0 mm
  • Distância entre furos de fixação
    64.8 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano Natural Nylon 6/6

10154595

Intervalo de preços
0,6964 € - 0,6621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    19.1 mm
  • Altura geral
    21.0 mm
  • Distância entre furos de fixação
    82.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Natural Nylon 6/6 N/A 74.2 mm (C)

10312933

Intervalo de preços
0,4896 € - 0,4653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    74.2 mm
  • Largura do cabo
    58.7 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Natural Nylon 6/6 N/A 80.5 mm (C)

10312940

Intervalo de preços
0,5052 € - 0,4797 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    80.5 mm
  • Largura do cabo
    64.8 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano Natural Nylon 6/6

10425756

Intervalo de preços
1,265 € - 1,2017 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    19.1 mm
  • Altura geral
    21.0 mm
  • Distância entre furos de fixação
    58.7 mm
  • Material completo
    Poliamida
Natural Nylon 6/6 N/A 98.0 mm (C)

10312957

Intervalo de preços
0,5438 € - 0,5173 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    98.0 mm
  • Largura do cabo
    82.3 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano 36.5 mm 3.0 mm Natural Nylon 6/6

10175583

Intervalo de preços
1,1722 € - 1,1131 €

Níveis de stock
34572 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    36.5 mm
  • Largura interna
    10.0 mm
  • Largura do cabo
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano 61.2 mm 4.0 mm Natural Nylon 6/6

10175590

Intervalo de preços
1,427 € - 1,3552 €

Níveis de stock
4060 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    61.2 mm
  • Largura interna
    15.0 mm
  • Largura do cabo
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano 45.0 mm 18.6 mm Natural Nylon 6/6

10175569

Intervalo de preços
1,5508 € - 1,4735 €

Níveis de stock
16199 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Largura interna
    32.0 mm
  • Altura interna
    3.0 mm
  • Altura geral
    15.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    3.0 mm
Grampo de cabo plano 67.0 mm 15.8 mm Natural Nylon 6/6

10035931

Intervalo de preços
1,7554 € - 1,668 €

Níveis de stock
2602 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Largura interna
    54.0 mm
  • Altura interna
    3.1 mm
  • Altura geral
    15.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    3.1 mm
Grampo de cabo plano 27.0 mm 3.0 mm Natural Nylon 6/6

10175606

Intervalo de preços
1,2391 € - 1,1772 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    27.0 mm
  • Largura interna
    10.0 mm
  • Largura do cabo
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano 78.4 mm 18.6 mm Natural Nylon 6/6

10175576

Intervalo de preços
1,9609 € - 1,8625 €

Níveis de stock
7865 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Largura interna
    65.2 mm
  • Altura interna
    3.1 mm
  • Altura geral
    15.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    3.1 mm
Grampo de cabo plano 39.3 mm 13.2 mm Natural PA

10035962

Intervalo de preços
0,5548 € - 0,5271 €

Níveis de stock
273 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    39.3 mm
  • Largura da base
    13.2 mm
  • Largura interna
    24.7 mm
  • Largura do cabo
    24.7 mm
Grampo de cabo plano 77.2 mm 10.2 mm Natural PA

10036006

Intervalo de preços
0,9031 € - 0,9031 €

Níveis de stock
10556 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    77.2 mm
  • Largura da base
    10.2 mm
  • Largura interna
    63.8 mm
  • Largura do cabo
    63.8 mm
Grampo de cabo plano 67.0 mm 9.9 mm Natural Nylon 6/6

10154403

Intervalo de preços
0,5905 € - 0,5437 €

Níveis de stock
15011 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Largura interna
    53.4 mm
  • Largura do cabo
    10.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.0 mm
  • Altura geral
    16.4 mm
Grampo de cabo plano 25.4 mm 7.9 mm Natural Alumínio

10148143

Intervalo de preços
0,695 € - 0,6601 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    7616991099
  • Largura interna
    6.4 mm
  • Largura do cabo
    25.4 mm
  • Altura geral
    7.9 mm
  • Material completo
    Alumínio
Grampo de cabo plano 4.0 mm 67.0 mm 10.0 mm Natural Poliamida

10035979

Intervalo de preços
0,5817 € - 0,5393 €

Níveis de stock
56000 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Largura interna
    54.1 mm
  • Largura do cabo
    10.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.0 - 2.0 mm
Grampo de cabo plano Natural Nylon 6/6

10005996

Intervalo de preços
0,5472 € - 0,5195 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    19.1 mm
  • Altura geral
    21.0 mm
  • Distância entre furos de fixação
    41.2 mm
  • Material completo
    Poliamida