Menu Procurar

Grampo de cabo plano

Em stock

Os grampos de cabo planos são fáceis de instalar devido à sua função de instalação por pressão. Ideal para a fixação e encaminhamento de cabos e para evitar que se desloquem ou saiam da posição, o que pode ajudar a reduzir o risco de danos ou interferências. Duráveis e garantem a longevidade e a resistência ao desgaste.

A gama inclui opções com base adesiva, tampa de fecho com tensão na parte superior da mola ou com trinco amovível para impedir os cabos de deslizar.

  • Material: PA, Alumínio
  • Cor: Natural, Alumínio, Cinzento
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura da base Material Comprimento da base Método de montagem Comprar
0,5132 € - 0,5403 € 273 Em stock
13.2 mm
PA
39.3 mm
Pressionar dentro de
0,8794 € - 0,8794 € 10556 Em stock
10.2 mm
PA
77.2 mm
Pressionar dentro de
0,7647 € - 0,7647 € 5863 Em stock
Nylon 6/6
0,3003 € - 0,3259 € 46226 Em stock
Nylon 6/6
Pressionar dentro de
0,4463 € - 0,4698 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
0,6514 € - 0,6514 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
PA
67.0 mm
Pressionar dentro de
0,5294 € - 0,5749 € 73911 Em stock
Nylon 6/6
Pressionar dentro de
0,4463 € - 0,4698 € 50 Em stock
Nylon 6/6
0,973 € - 1,0246 € 400 Em stock
Nylon 6/6
Não montado
0,6428 € - 0,6767 € 183 Em stock
Alumínio
Não montado
0,6725 € - 0,7082 € 13348 Em stock
Alumínio
Não montado
0,8701 € - 0,9162 € 125 Em stock
Alumínio
Não montado
0,4767 € - 0,5016 € 34 Em stock
Nylon 6/6
Pressionar dentro de
0,601 € - 0,6324 € 25 Em stock
Alumínio
Não montado
0,4929 € - 0,5188 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
Parafuso
1,1701 € - 1,2317 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
Parafuso
0,9381 € - 0,9872 € 30 Em stock
Alumínio
Não montado
0,8309 € - 0,875 € 284 Em stock
Nylon 6/6
Não montado
1,1409 € - 1,2011 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
Não montado
0,5059 € - 0,5328 € 700 Em stock
Nylon 6/6
Parafuso
  • de 4
Grampo de cabo plano 39.3 mm 13.2 mm Natural PA

10035962

Intervalo de preços
0,5403 € - 0,5132 €

Níveis de stock
273 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    39.3 mm
  • Largura da base
    13.2 mm
  • Largura interna
    24.7 mm
  • Largura do cabo
    24.7 mm
Grampo de cabo plano 77.2 mm 10.2 mm Natural PA

10036006

Intervalo de preços
0,8794 € - 0,8794 €

Níveis de stock
10556 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    77.2 mm
  • Largura da base
    10.2 mm
  • Largura interna
    63.8 mm
  • Largura do cabo
    63.8 mm
Grampo de cabo plano 4.0 mm 77.2 mm 10.2 mm Natural Poliamida

10035993

Intervalo de preços
0,7647 € - 0,7647 €

Níveis de stock
5863 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Largura interna
    63.8 mm
  • Largura do cabo
    10.2 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.0 - 2.0 mm
Grampo de cabo plano 65.0 mm 10.0 mm Natural Nylon 6/6

10005965

Intervalo de preços
0,3259 € - 0,3003 €

Níveis de stock
46226 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Largura interna
    52.0 mm
  • Largura do cabo
    10.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.0 mm
  • Altura geral
    19.1 mm
Grampo de cabo plano 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm Natural Poliamida

10035948

Intervalo de preços
0,4698 € - 0,4463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Largura interna
    15.5 mm
  • Largura do cabo
    9.1 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.0 - 2.0 mm
Grampo de cabo plano 67.0 mm 10.0 mm Natural PA

10035986

Intervalo de preços
0,6514 € - 0,6514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    67.0 mm
  • Largura da base
    10.0 mm
  • Largura interna
    54.1 mm
  • Largura do cabo
    54.1 mm
Grampo de cabo plano 67.0 mm 9.9 mm Natural Nylon 6/6

10154403

Intervalo de preços
0,5749 € - 0,5294 €

Níveis de stock
73911 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Largura interna
    53.4 mm
  • Largura do cabo
    10.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.0 mm
  • Altura geral
    16.4 mm
Grampo de cabo plano 4.0 mm 39.3 mm 13.2 mm Natural Poliamida

10035955

Intervalo de preços
0,4698 € - 0,4463 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Largura interna
    24.7 mm
  • Largura do cabo
    13.2 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.0 - 2.0 mm
Grampo de cabo plano 58.7 mm 14.6 mm Natural Nylon 6/6

10154519

Intervalo de preços
1,0246 € - 0,973 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    12.7 mm
  • Altura geral
    14.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    58.7 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano 25.4 mm 7.9 mm Natural Alumínio

10148143

Intervalo de preços
0,6767 € - 0,6428 €

Níveis de stock
183 Em stock
Características
  • Código do material
    7616991099
  • Largura interna
    6.4 mm
  • Largura do cabo
    25.4 mm
  • Altura geral
    7.9 mm
  • Material completo
    Alumínio
Grampo de cabo plano 19.1 mm 6.4 mm Natural Alumínio

10148136

Intervalo de preços
0,7082 € - 0,6725 €

Níveis de stock
13348 Em stock
Características
  • Código do material
    7616991099
  • Largura interna
    6.4 mm
  • Largura do cabo
    19.1 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Material completo
    Alumínio
Grampo de cabo plano 33.3 mm 9.8 mm Natural Alumínio

10148150

Intervalo de preços
0,9162 € - 0,8701 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • Código do material
    7616999099
  • Largura interna
    6.4 mm
  • Largura do cabo
    33.3 mm
  • Altura geral
    9.8 mm
  • Material completo
    Alumínio
Grampo de cabo plano 77.0 mm 13.7 mm Natural Nylon 6/6

10154427

Intervalo de preços
0,5016 € - 0,4767 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Largura interna
    64.5 mm
  • Largura do cabo
    20.0 mm
  • Altura interna
    13.7 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.75 mm
Grampo de cabo plano 12.7 mm 6.4 mm Natural Alumínio

10148129

Intervalo de preços
0,6324 € - 0,601 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Código do material
    7616991099
  • Largura interna
    6.4 mm
  • Largura do cabo
    12.7 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Material completo
    Alumínio
Grampo de cabo plano Natural Nylon 6/6

10154496

Intervalo de preços
0,5188 € - 0,4929 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    12.7 mm
  • Altura geral
    14.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    41.2 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano Natural Nylon 6/6

10425756

Intervalo de preços
1,2317 € - 1,1701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    19.1 mm
  • Altura geral
    21.0 mm
  • Distância entre furos de fixação
    58.7 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano 50.8 mm 14.3 mm Natural Alumínio

10148174

Intervalo de preços
0,9872 € - 0,9381 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Código do material
    7616999099
  • Largura interna
    6.4 mm
  • Largura do cabo
    50.8 mm
  • Altura geral
    14.3 mm
  • Material completo
    Alumínio
Grampo de cabo plano 41.2 mm 14.6 mm Natural Nylon 6/6

10154502

Intervalo de preços
0,875 € - 0,8309 €

Níveis de stock
284 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    12.7 mm
  • Altura geral
    14.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    41.2 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano 58.7 mm 21.0 mm Natural Nylon 6/6

10154526

Intervalo de preços
1,2011 € - 1,1409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    19.1 mm
  • Altura geral
    21.0 mm
  • Distância entre furos de fixação
    58.7 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano Natural Nylon 6/6

10005996

Intervalo de preços
0,5328 € - 0,5059 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    19.1 mm
  • Altura geral
    21.0 mm
  • Distância entre furos de fixação
    41.2 mm
  • Material completo
    Poliamida