Menu Procurar

Grampo de cabo plano

Em stock

Os grampos de cabo planos são fáceis de instalar devido à sua função de instalação por pressão. Ideal para a fixação e encaminhamento de cabos e para evitar que se desloquem ou saiam da posição, o que pode ajudar a reduzir o risco de danos ou interferências. Duráveis e garantem a longevidade e a resistência ao desgaste.

A gama inclui opções com base adesiva, tampa de fecho com tensão na parte superior da mola ou com trinco amovível para impedir os cabos de deslizar.

  • Material: PA, Alumínio
  • Cor: Natural, Alumínio, Cinzento
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura da base Material Comprimento da base Método de montagem Comprar
1,5011 € - 1,5807 € 900 Em stock
Nylon 6/6
Adesivo
0,5173 € - 0,5438 € 10 Em stock
Nylon 6/6
98.0 mm
0,6621 € - 0,6964 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
Parafuso
0,4797 € - 0,5052 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
80.5 mm
0,9634 € - 1,0138 € 30 Em stock
Alumínio
Adesivo
0,8533 € - 0,8987 € 284 Em stock
Nylon 6/6
Adesivo
1,1717 € - 1,2336 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
Adesivo
1,1031 € - 1,1617 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
Adesivo
0,6601 € - 0,695 € Solicite o prazo de entrega aqui
Alumínio
Adesivo
0,5437 € - 0,5905 € 15611 Em stock
Nylon 6/6
Pressionar dentro de
0,3676 € - 0,4045 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
Pressionar dentro de
0,4583 € - 0,4825 € 50 Em stock
Nylon 6/6
0,4583 € - 0,4825 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
0,7417 € - 0,7815 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
0,5271 € - 0,5548 € 273 Em stock
13.2 mm
PA
39.3 mm
Push In
0,9031 € - 0,9031 € 10556 Em stock
10.2 mm
PA
77.2 mm
Push In
0,8935 € - 0,9409 € 125 Em stock
Alumínio
Adesivo
0,669 € - 0,669 € 185 Em stock
10.0 mm
PA
67.0 mm
Push In
0,4896 € - 0,5151 € 34 Em stock
Nylon 6/6
Pressionar dentro de
0,4211 € - 0,4432 € 649 Em stock
Nylon 6/6
56.8 mm
  • de 4
Grampo de cabo plano Natural Nylon 6/6

10154601

Intervalo de preços
1,5807 € - 1,5011 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    19.1 mm
  • Altura geral
    21.0 mm
  • Distância entre furos de fixação
    82.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Natural Nylon 6/6 N/A 98.0 mm (C)

10312957

Intervalo de preços
0,5438 € - 0,5173 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    98.0 mm
  • Largura do cabo
    82.3 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano Natural Nylon 6/6

10154595

Intervalo de preços
0,6964 € - 0,6621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    19.1 mm
  • Altura geral
    21.0 mm
  • Distância entre furos de fixação
    82.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Natural Nylon 6/6 N/A 80.5 mm (C)

10312940

Intervalo de preços
0,5052 € - 0,4797 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    80.5 mm
  • Largura do cabo
    64.8 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano 50.8 mm 14.3 mm Natural Alumínio

10148174

Intervalo de preços
1,0138 € - 0,9634 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Código do material
    7616999099
  • Largura interna
    6.4 mm
  • Largura do cabo
    50.8 mm
  • Altura geral
    14.3 mm
  • Material completo
    Alumínio
Grampo de cabo plano 41.2 mm 14.6 mm Natural Nylon 6/6

10154502

Intervalo de preços
0,8987 € - 0,8533 €

Níveis de stock
284 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    12.7 mm
  • Altura geral
    14.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    41.2 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano 58.7 mm 21.0 mm Natural Nylon 6/6

10154526

Intervalo de preços
1,2336 € - 1,1717 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    19.1 mm
  • Altura geral
    21.0 mm
  • Distância entre furos de fixação
    58.7 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano 64.8 mm 21.0 mm Natural Nylon 6/6

10154564

Intervalo de preços
1,1617 € - 1,1031 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    19.1 mm
  • Altura geral
    21.0 mm
  • Distância entre furos de fixação
    64.8 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano 25.4 mm 7.9 mm Natural Alumínio

10148143

Intervalo de preços
0,695 € - 0,6601 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    7616991099
  • Largura interna
    6.4 mm
  • Largura do cabo
    25.4 mm
  • Altura geral
    7.9 mm
  • Material completo
    Alumínio
Grampo de cabo plano 67.0 mm 9.9 mm Natural Nylon 6/6

10154403

Intervalo de preços
0,5905 € - 0,5437 €

Níveis de stock
15611 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Largura interna
    53.4 mm
  • Largura do cabo
    10.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.0 mm
  • Altura geral
    16.4 mm
Grampo de cabo plano 77.0 mm 7.2 mm Natural Nylon 6/6

10154410

Intervalo de preços
0,4045 € - 0,3676 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Largura interna
    64.5 mm
  • Largura do cabo
    20.0 mm
  • Altura interna
    7.2 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.75 mm
Grampo de cabo plano 4.0 mm 39.3 mm 13.2 mm Natural Poliamida

10035955

Intervalo de preços
0,4825 € - 0,4583 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Largura interna
    24.7 mm
  • Largura do cabo
    13.2 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.0 - 2.0 mm
Grampo de cabo plano 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm Natural Poliamida

10035948

Intervalo de preços
0,4825 € - 0,4583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Largura interna
    15.5 mm
  • Largura do cabo
    9.1 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.0 - 2.0 mm
Grampo de cabo plano 55.4 mm 19.1 mm Natural Nylon 6/6

10108666

Intervalo de preços
0,7815 € - 0,7417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Largura interna
    14.8 mm
  • Largura do cabo
    19.0 mm
  • Altura interna
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.8 mm
Grampo de cabo plano 39.3 mm 13.2 mm Natural PA

10035962

Intervalo de preços
0,5548 € - 0,5271 €

Níveis de stock
273 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    39.3 mm
  • Largura da base
    13.2 mm
  • Largura interna
    24.7 mm
  • Largura do cabo
    24.7 mm
Grampo de cabo plano 77.2 mm 10.2 mm Natural PA

10036006

Intervalo de preços
0,9031 € - 0,9031 €

Níveis de stock
10556 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    77.2 mm
  • Largura da base
    10.2 mm
  • Largura interna
    63.8 mm
  • Largura do cabo
    63.8 mm
Grampo de cabo plano 33.3 mm 9.8 mm Natural Alumínio

10148150

Intervalo de preços
0,9409 € - 0,8935 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • Código do material
    7616999099
  • Largura interna
    6.4 mm
  • Largura do cabo
    33.3 mm
  • Altura geral
    9.8 mm
  • Material completo
    Alumínio
Grampo de cabo plano 67.0 mm 10.0 mm Natural PA

10035986

Intervalo de preços
0,669 € - 0,669 €

Níveis de stock
185 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    67.0 mm
  • Largura da base
    10.0 mm
  • Largura interna
    54.1 mm
  • Largura do cabo
    54.1 mm
Grampo de cabo plano 77.0 mm 13.7 mm Natural Nylon 6/6

10154427

Intervalo de preços
0,5151 € - 0,4896 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Largura interna
    64.5 mm
  • Largura do cabo
    20.0 mm
  • Altura interna
    13.7 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.75 mm
Natural;Nylon 6/6;N/A;56.8 mm;(C)

10108659

Intervalo de preços
0,4432 € - 0,4211 €

Níveis de stock
649 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    56.8 mm
  • Largura do cabo
    41.2 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida