Menu Procurar

Grampo de cabo plano 38.1 mm 12.7 mm Preto PVC

This black adhesive mount flat ribbon clamp quickly mounts over the cable locking it in place. It is designed to hold a maximum cable width of 12.7 mm | 0.500 in.
Referência da Essentra:

10154380

Número de peça do fabricante:

FCC-4-3-RT

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,6382 €
500 + 0,6059 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

63,82 €

100 x 0,6382 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo Cloreto de polivinila
Largura interna 12.7 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Comprimento total 38.1 mm
Código do material 3926909790
Padrão UL
Padrão RMS

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos