Menu Procurar

Natural Nylon 6/6 N/A (C)

A abraçadeira de cabo de fita de bloqueio superior é rápida e fácil de instalar ao encaixar numa superfície plana. Ideal para utilizar com cabos ou fios planos, fixando-os horizontalmente na base. Cor natural, feita de PA. Classificação de inflamabilidade UL.
Referência da Essentra:

10154465

Número de peça do fabricante:

FCCS-4

6616 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,3101 €
2500 + 0,2947 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

155,05 €

500 x 0,3101 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Material Nylon 6/6
Distância entre furos de fixação 45.0 mm
Altura interna 3.7 mm
Altura geral 7.3 mm
Intervalo de espessura do painel 0.8 - 1.6 mm
Código do material 3926909790
Método de montagem Pressionar dentro de

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos