Menu Procurar

Braçadeira de tração manual 200.0 lbf Através de furo

Through Hole Manual Push Pull Clamp fits M6 spindle threads to hold materials in place with 95.0 kg | 209.4 lbs of force. The low profile clamp uses a Forward Action to prevent slippage and movement.
Referência da Essentra:

10390344

Número de peça do fabricante:

493810

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento total 229.0 mm
Força de retenção 889.6 N
Tipo de montagem Através de furo
Ação de movimento da pega Push Pull
Material base Aço inoxidável
Movimento da pega 190
Cor da pega Vermelho
Código do material 8205700000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos