Menu Procurar

Toggle Clamp 174 ° 29.00 mm 2.00 kN Aço

Referência da Essentra:

10349854

Número de peça do fabricante:

10349854

8 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 29,7804 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

29,78 €

1 x 29,7804 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento total 111.0 mm
Força de retenção 200.0 kg
Tipo de montagem Flanged Base
Ação de movimento da pega Push Pull
Dispositivo de imobilização Non-Locking
Material base Aço
Movimento da pega 174
Tipo de pega Peça reta
Cor da pega Vermelho
Código do material 8205700000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos