Menu Procurar

Grampo com conector de duas direções

Em stock

Prático grampo com conector de duas vias, com pontos de entradas para dois tubos. Com opções em aço inoxidável ou alumínio e disponível para vários tamanhos de furos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
187 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Diâmetro do furo Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
30.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
35.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
14.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
30.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
42.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
45.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
30.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
45.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
55.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
48.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
42.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
60.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
30.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
48.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
40.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
45.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
32.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
30.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
50.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
45.0 mm
  • de 10
Grampo com conector de duas direções 30.0 mm 16.0 mm Natural

10473177


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    30.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Forma de tubo compatível
    Redonda
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector de duas direções 35.0 mm 35.0 mm Natural

10385050


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    35.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Forma de tubo compatível
    Redonda
  • Código do material
    7609000090
Grampos com conector de duas direções 14.0 mm Preto

10383551


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    14.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Forma de tubo compatível
    Redonda
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector de duas direções 30.0 mm 30.0 mm Natural

10384497


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    30.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Forma de tubo compatível
    Redonda
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector de ângulo em T 42.0 mm 42.0 mm Natural

10495872


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    42.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector de ângulo em T 45.0 mm 45.0 mm Natural

10495896


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    45.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector de ângulo em T 30.0 mm 30.0 mm Natural

10495773


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    30.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector de ângulo em T 45.0 mm 45.0 mm Preto

10495902


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    45.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector de ângulo em T 55.0 mm 55.0 mm Preto

10495988


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    55.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector de duas direções 48.0 mm 25.0 mm Natural

10493939


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    48.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Forma de tubo compatível
    Redonda
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector de duas direções 42.0 mm 42.0 mm Preto

10494318


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    42.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector de duas direções 60.0 mm 60.0 mm Preto

10422076


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Forma de tubo compatível
    Redonda
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector de duas direções 30.0 mm 14.0 mm Natural

10472446


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    30.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Forma de tubo compatível
    Redonda
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector de duas direções 48.0 mm 30.0 mm Natural

10493953


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    48.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Forma de tubo compatível
    Redonda
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector de duas direções 40.0 mm 40.0 mm Natural

10494288


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector de duas direções 45.0 mm 45.0 mm Natural

10494677


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    45.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector de ângulo em T 32.0 mm 32.0 mm Natural

10495797


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector de duas direções 30.0 mm 30.0 mm Preto

10384534


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Forma de tubo compatível
    Redonda
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector de duas direções 50.0 mm 50.0 mm Natural

10417973


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    50.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Forma de tubo compatível
    Redonda
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector de duas direções 45.0 mm 30.0 mm Preto

10493908


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    45.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Forma de tubo compatível
    Redonda
  • Código do material
    7609000090