Menu Procurar

Grampo com conector da placa de base

Em produção

Base do grampo para tubagens estruturais disponível em alumínio ou aço e adequada para uma grande variedade de tamanhos de furos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
85 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma de tubo compatível Cor Material Diâmetro do furo Diâmetro exterior Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Preto
Alumínio
50.0 mm
50.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Alumínio
20.0 mm
20.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Cinzento
Alumínio
48.0 mm
48.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Cinzento
Aço
32.0 mm
32.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Cinzento
Alumínio
42.0 mm
42.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Cinzento
Aço
48.0 mm
48.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Alumínio
40.0 mm
40.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Preto
Alumínio
45.0 mm
45.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Cinzento
Aço
55.0 mm
55.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Cinzento
Alumínio
30.0 mm
30.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Preto
Aço
50.0 mm
50.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Cinzento
Aço
40.0 mm
40.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Cinzento
Alumínio
60.0 mm
60.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Alumínio
50.0 mm
50.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Cinzento
Alumínio
50.0 mm
50.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Preto
Aço
30.0 mm
30.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Preto
Aço
60.0 mm
60.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Cinzento
Alumínio
25.0 mm
25.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Preto
Aço
42.0 mm
42.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Cinzento
Aço
25.0 mm
25.0 mm
  • de 5
Grampo com conector da placa de base M10 50.0 mm 50.0 mm Preto

10495667


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector com flange M8 20.0 mm 20.0 mm Preto

10495339


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Quadrada
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector da placa de base M10 48.0 mm 48.0 mm Cinzento

10495636


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    48.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro exterior
    48.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector com flange M10 32.0 mm 32.0 mm Cinzento

10494783


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector com flange M10 42.0 mm 42.0 mm Cinzento

10495247


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    42.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro exterior
    42.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector com flange M10 48.0 mm 48.0 mm Cinzento

10495063


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    48.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro exterior
    48.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector com flange M10 40.0 mm 40.0 mm Preto

10495391


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Quadrada
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector com flange M10 45.0 mm 45.0 mm Preto

10495278


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    45.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro exterior
    45.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector com flange M10 55.0 mm 55.0 mm Cinzento

10495124


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    55.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro exterior
    55.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector com flange M8 30.0 mm 30.0 mm Cinzento

10495360


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    30.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Quadrada
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector com flange M10 50.0 mm 50.0 mm Preto

10495094


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector com flange M10 40.0 mm 40.0 mm Cinzento

10494844


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector da placa de base M10 60.0 mm 60.0 mm Cinzento

10495698


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    60.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro exterior
    60.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector com flange M10 50.0 mm 50.0 mm Preto

10495421


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Quadrada
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector com flange M10 50.0 mm 50.0 mm Cinzento

10495308


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    50.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector com flange M8 30.0 mm 30.0 mm Preto

10494752


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector com flange M10 60.0 mm 60.0 mm Preto

10495155


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro exterior
    60.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector com flange M8 25.0 mm 25.0 mm Cinzento

10495186


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector com flange M10 42.0 mm 42.0 mm Preto

10495032


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    42.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro exterior
    42.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector com flange M8 25.0 mm 25.0 mm Cinzento

10494721


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090