Menu Procurar

Toggle Clamp U-Bar 56.0 mm 34.30 kN Aço

Referência da Essentra:

20510428

Número de peça do fabricante:

20510428

49 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 79,1096 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

79,11 €

1 x 79,1096 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Força de retenção 34295.8 N
Força de retenção máxima 34.30 kN
Tipo de base Flanged
Cor da pega Revestimento a preto
Dispositivo de imobilização Non-Locking
Tipo de bloco U-Bar
Tipo de montagem Flanged Base
Drawing Movement 56.0 mm
Material base Aço
Código do material 8205700000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos