Menu Procurar

Toggle Clamp U-Bar 55.0 mm 17.60 kN Aço

Referência da Essentra:

20510411

Número de peça do fabricante:

20510411

50 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 62,1364 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

62,14 €

1 x 62,1364 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Força de retenção 17597.2 N
Força de retenção máxima 17.60 kN
Tipo de base Flanged
Cor da pega Vermelho
Dispositivo de imobilização Non-Locking
Tipo de bloco U-Bar
Tipo de montagem Flanged Base
Drawing Movement 55.0 mm
Material base Aço
Código do material 8205700000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos