Menu Procurar

Toggle Clamp U-Bar 70.0 mm 8.80 kN Aço

Referência da Essentra:

20510329

Número de peça do fabricante:

20510329

44 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 25,3354 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

25,34 €

1 x 25,3354 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Força de retenção 8798.6 N
Força de retenção máxima 8.80 kN
Tipo de base Flanged
Cor da pega Vermelho
Dispositivo de imobilização Non-Locking
Tipo de bloco U-Bar
Tipo de montagem Flanged Base
Drawing Movement 70.0 mm
Material base Aço
Código do material 8302420090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos