Menu Procurar

Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Aço

Referência da Essentra:

20510305

Número de peça do fabricante:

20510305

54 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 11,9253 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

11,93 €

1 x 11,9253 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Força de retenção 1499.1 N
Força de retenção máxima 1.50 kN
Tipo de base Flanged
Cor da pega Vermelho
Dispositivo de imobilização Non-Locking
Tipo de bloco U-Bar
Tipo de montagem Flanged Base
Drawing Movement 25.0 mm
Material base Aço
Código do material 8302420090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos