Menu Procurar

Ganchos redondos em forma de C

Em stock

Os Ganchos de Arame proporcionam suporte para manipulação de cargas numa variedade de aplicações, incluindo: acabamento de pinturas, tratamentos de superfície e manuseamento de materiais.

Esta gama de ganchos de suporte pode ser utilizada várias vezes, tornando-os altamente económicos. O desenho em forma de "C" é ideal para peças mais largas, incluindo peças de espessura variável. Disponível numa vasta gama de comprimentos para se adequarem às necessidades do seu projeto.

  • Materiais: arame de ferro banhado de cobre

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
45 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma L Material W Tipo WD Comprar
0,0595 € - 0,0626 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de C
60.0 mm
Ferro
20.0 mm
3
2.0 mm
0,0442 € - 0,0486 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
60.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
0.9 mm
0,06 € - 0,0633 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
150.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0772 € - 0,0811 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
150.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0626 € - 0,0695 € 1500 Em stock
Em forma de CV
100.0 mm
Ferro
30.0 mm
2
2.0 mm
0,1655 € - 0,174 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
200.0 mm
Ferro
30.0 mm
2
3.0 mm
0,0694 € - 0,0727 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de C
100.0 mm
Ferro
20.0 mm
3
2.0 mm
0,0831 € - 0,0876 € 7500 Em stock
Em forma de C
150.0 mm
Ferro
30.0 mm
4
2.0 mm
0,0484 € - 0,0538 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plano em forma de S
100.0 mm
Aço
25.0 mm
5
0.9 mm
0,0958 € - 0,1064 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plano em forma de S
150.0 mm
Aço
25.0 mm
5
2.0 mm
0,2343 € - 0,2603 € 625 Em stock
Plano em forma de S
200.0 mm
Aço
25.0 mm
5
3.0 mm
0,2219 € - 0,2465 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plano em forma de S
150.0 mm
Aço
25.0 mm
5
1.5 mm
0,2589 € - 0,2876 € 3125 Em stock
Plano em forma de S
250.0 mm
Aço
25.0 mm
5
3.0 mm
0,163 € - 0,1811 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plano em forma de S
100.0 mm
Aço
25.0 mm
5
3.0 mm
0,0718 € - 0,0798 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plano em forma de S
100.0 mm
Aço
25.0 mm
5
1.5 mm
0,0946 € - 0,1051 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plano em forma de S
100.0 mm
Aço
25.0 mm
5
2.0 mm
0,1057 € - 0,1175 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plano em forma de S
200.0 mm
Aço
25.0 mm
5
2.0 mm
0,1437 € - 0,1597 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plano em forma de S
150.0 mm
Aço
25.0 mm
5
3.0 mm
0,163 € - 0,1811 € 1250 Em stock
De torção em forma de S
100.0 mm
Aço
26.0 mm
6
3.0 mm
0,0484 € - 0,0538 € Solicite o prazo de entrega aqui
De torção em forma de S
100.0 mm
Aço
26.0 mm
6
0.9 mm
  • de 3
Ganchos redondos em forma de C 3 2.0 mm 60.0 mm Ferro

10339862

Intervalo de preços
0,0626 € - 0,0595 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 0.9 mm 60.0 mm Ferro

10339770

Intervalo de preços
0,0486 € - 0,0442 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    60.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 1.5 mm 150.0 mm Ferro

10339794

Intervalo de preços
0,0633 € - 0,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 2.0 mm 150.0 mm Ferro

10339817

Intervalo de preços
0,0811 € - 0,0772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 2.0 mm 100.0 mm Ferro

10339831

Intervalo de preços
0,0695 € - 0,0626 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 3.0 mm 200.0 mm Ferro

10339855

Intervalo de preços
0,174 € - 0,1655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 3 2.0 mm 100.0 mm Ferro

10206539

Intervalo de preços
0,0727 € - 0,0694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 4 2.0 mm 150.0 mm Ferro

10339886

Intervalo de preços
0,0876 € - 0,0831 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de S 0.9 mm 100.0 mm Aço

10253861

Intervalo de preços
0,0538 € - 0,0484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de S 2.0 mm 150.0 mm Aço

10253908

Intervalo de preços
0,1064 € - 0,0958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de S 3.0 mm 200.0 mm Aço

10253946

Intervalo de preços
0,2603 € - 0,2343 €

Níveis de stock
625 Em stock
Características
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de S 1.5 mm 150.0 mm Aço

10253885

Intervalo de preços
0,2465 € - 0,2219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de S 3.0 mm 250.0 mm Aço

10253953

Intervalo de preços
0,2876 € - 0,2589 €

Níveis de stock
3125 Em stock
Características
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de S 3.0 mm 100.0 mm Aço

10253922

Intervalo de preços
0,1811 € - 0,163 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de S 1.5 mm 100.0 mm Aço

10253878

Intervalo de preços
0,0798 € - 0,0718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de S 2.0 mm 100.0 mm Aço

10253892

Intervalo de preços
0,1051 € - 0,0946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de S 2.0 mm 200.0 mm Aço

10253915

Intervalo de preços
0,1175 € - 0,1057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de S 3.0 mm 150.0 mm Aço

10253939

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,1437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Gancho redondo em forma de S 6 3.0 mm 26.0 mm Aço

10253991

Intervalo de preços
0,1811 € - 0,163 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Aço
Gancho redondo em forma de S 6 0.9 mm 26.0 mm Aço

10253960

Intervalo de preços
0,0538 € - 0,0484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Aço