Menu Procurar

Ganchos redondos em forma de C

Em stock

Os Ganchos de Arame proporcionam suporte para manipulação de cargas numa variedade de aplicações, incluindo: acabamento de pinturas, tratamentos de superfície e manuseamento de materiais.

Esta gama de ganchos de suporte pode ser utilizada várias vezes, tornando-os altamente económicos. O desenho em forma de "C" é ideal para peças mais largas, incluindo peças de espessura variável. Disponível numa vasta gama de comprimentos para se adequarem às necessidades do seu projeto.

  • Materiais: arame de ferro banhado de cobre

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
45 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma L Material W Tipo WD Comprar
0,187 € - 0,1975 € 625 Em stock
De torção em forma de S
200.0 mm
Aço
26.0 mm
6
3.0 mm
0,0482 € - 0,0535 € 5000 Em stock
De torção em forma de S
75.0 mm
Aço
26.0 mm
6
1.5 mm
0,066 € - 0,0733 € 2500 Em stock
De torção em forma de S
150.0 mm
Aço
26.0 mm
6
2.0 mm
0,2054 € - 0,2282 € Solicite o prazo de entrega aqui
De torção em forma de S
250.0 mm
Aço
26.0 mm
6
3.0 mm
0,1587 € - 0,1764 € 1250 Em stock
De torção em forma de S
100.0 mm
Aço
26.0 mm
6
3.0 mm
0,0471 € - 0,0493 € 10000 Em stock
Em forma de CV
75.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0448 € - 0,0471 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
60.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0538 € - 0,0562 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
60.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0784 € - 0,0822 € 2500 Em stock
Em forma de CV
150.0 mm
Ferro
30.0 mm
2
2.0 mm
0,0538 € - 0,0625 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de C
100.0 mm
Ferro
20.0 mm
3
1.5 mm
0,079 € - 0,0841 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de C
150.0 mm
Ferro
20.0 mm
3
2.0 mm
0,1037 € - 0,1087 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de C
250.0 mm
Ferro
20.0 mm
3
2.0 mm
0,0626 € - 0,0772 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
100.0 mm
Ferro
30.0 mm
2
2.0 mm
0,0904 € - 0,0954 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
200.0 mm
Ferro
30.0 mm
2
2.0 mm
0,0579 € - 0,0609 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de C
60.0 mm
Ferro
20.0 mm
3
2.0 mm
0,043 € - 0,0473 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
60.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
0.9 mm
0,0584 € - 0,0616 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
150.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0574 € - 0,0668 € 14500 Em stock
Em forma de CV
75.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0872 € - 0,1018 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
200.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
2.0 mm
0,103 € - 0,1087 € 2500 Em stock
Em forma de CV
100.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
3.0 mm
  • de 3
Gancho redondo em forma de S 6 3.0 mm 26.0 mm Aço

10254011

Intervalo de preços
0,1975 € - 0,187 €

Níveis de stock
625 Em stock
Características
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Aço
Gancho redondo em forma de S 6 1.5 mm 26.0 mm Aço

10253977

Intervalo de preços
0,0535 € - 0,0482 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Aço
Gancho redondo em forma de S 6 2.0 mm 26.0 mm Aço

10253984

Intervalo de preços
0,0733 € - 0,066 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Aço
Gancho redondo em forma de S 6 3.0 mm 26.0 mm Aço

10254028

Intervalo de preços
0,2282 € - 0,2054 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Aço
Gancho redondo em forma de S 6 3.0 mm 26.0 mm Aço

10253991

Intervalo de preços
0,1764 € - 0,1587 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de C 1.5 mm 75.0 mm Ferro

10339787

Intervalo de preços
0,0493 € - 0,0471 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 1.5 mm 60.0 mm Ferro

10206430

Intervalo de preços
0,0471 € - 0,0448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    60.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 2.0 mm 60.0 mm Ferro

10206454

Intervalo de preços
0,0562 € - 0,0538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 2.0 mm 150.0 mm Ferro

10206492

Intervalo de preços
0,0822 € - 0,0784 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 3 1.5 mm 100.0 mm Ferro

10206515

Intervalo de preços
0,0625 € - 0,0538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 3 2.0 mm 150.0 mm Ferro

10206546

Intervalo de preços
0,0841 € - 0,079 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 3 2.0 mm 250.0 mm Ferro

10339879

Intervalo de preços
0,1087 € - 0,1037 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    250.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 2.0 mm 100.0 mm Ferro

10339831

Intervalo de preços
0,0772 € - 0,0626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 2.0 mm 200.0 mm Ferro

10339848

Intervalo de preços
0,0954 € - 0,0904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 3 2.0 mm 60.0 mm Ferro

10339862

Intervalo de preços
0,0609 € - 0,0579 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 0.9 mm 60.0 mm Ferro

10339770

Intervalo de preços
0,0473 € - 0,043 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    60.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 1.5 mm 150.0 mm Ferro

10339794

Intervalo de preços
0,0616 € - 0,0584 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 2.0 mm 75.0 mm Ferro

10339800

Intervalo de preços
0,0668 € - 0,0574 €

Níveis de stock
14500 Em stock
Características
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 2.0 mm 200.0 mm Ferro

10206478

Intervalo de preços
0,1018 € - 0,0872 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 3.0 mm 100.0 mm Ferro

10339824

Intervalo de preços
0,1087 € - 0,103 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre