Menu Procurar

Tampa flangeada 21.2 mm 18.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

Esta tampa flangeada é fabricada em LDPE natural e é utilizada para proteger roscas BSP/NPT de 1/2" . A tampa é versátil para tapar uma rosca com ou sem um O-ring. A flange apresenta uma patilha que permite retirar a tampa de um vedante firme.
Referência da Essentra:

10154175

Número de peça do fabricante:

ECS-0500

28625 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
300 - 2999 0,3321 €
3000 - 14999 0,1581 €
15000 + 0,1502 €
Embalagem padrão: 3000

Encomendar em múltiplos de 300

Preço total:

99,63 €

300 x 0,3321 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 27.7 mm
d1 21.2 mm
H 18.3 mm
Material completo Polietileno de baixa densidade
Cor Natural
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos