Menu Procurar

Tampa flangeada 17.7 mm 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

Esta tampa flangeada é fabricada em LDPE natural e é utilizada para proteger roscas M18. Esta peça oferece uma solução versátil para tapar uma rosca com ou sem um O-ring. A flange apresenta uma patilha que permite retirar a tampa de um vedante firme.
Referência da Essentra:

10154090

Número de peça do fabricante:

ECM-18

13230 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
300 - 2999 0,3022 €
3000 - 14999 0,1438 €
15000 + 0,1366 €
Embalagem padrão: 3000

Encomendar em múltiplos de 300

Preço total:

90,66 €

300 x 0,3022 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 25.5 mm
d1 17.7 mm
H 12.0 mm
Material completo Polietileno de baixa densidade
Cor Natural
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos