Menu Procurar

Tampa flangeada 9.8 mm 16.9 mm Polietileno de baixa densidade Natural

Esta tampa flangeada é fabricada em LDPE natural e é utilizada para proteger roscas M10. Esta peça oferece uma solução versátil para tapar uma rosca com ou sem um O-ring. A flange apresenta uma patilha que permite retirar a tampa de um vedante firme.
Referência da Essentra:

10154052

Número de peça do fabricante:

ECM-10

172630 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
800 - 7999 0,2303 €
8000 - 39999 0,1097 €
40000 + 0,1042 €
Embalagem padrão: 8000

Encomendar em múltiplos de 800

Preço total:

184,24 €

800 x 0,2303 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 13.5 mm
d1 9.8 mm
H 16.9 mm
Material completo Polietileno de baixa densidade
Cor Natural
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos