Menu Procurar

Fixador de segurança 4.0 8.5 7.0 Aço

Este fixador de segurança (SLM) garante a segurança e a integridade da ligação, impedindo o desencaixe ou desaperto acidentais. Simples de instalar e remover à mão e compatível com pinos de união. Zincado prateado, resistente à corrosão e resistente a elevados níveis de vibração ou tensão.
Referência da Essentra:

20212414

Número de peça do fabricante:

20212414

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h11 4.0
d2 tol. h11 3.2
h1 8.5
h2 4.0
l1 +0.10 0.64
l2 2.0
l3 0.5
l4 2.3
l5 0.3
w 7.0
Axial thrust max. kN 1.00
Weight g 0.19
Terminar Zincado prateado
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos