Menu Procurar

Fixadores de quarto de volta

Em stock

Os fixadores de quarto de volta engrenam recetáculos e são apertados com a rotação do rebite a 90 graus, um processo conhecido como "rotação de quarto de volta". O fixador oferece uma força de retenção previsível e oferece um rebordo na posição bloqueada que resiste à abertura inadvertida. Uma solução que é rápida, mas segura na sua montagem. São fixadores rápidos que oferecem uma solução de montagem permanente. Uma escolha ideal, adequados para painéis e componentes de segurança que tenham de ser substituídos rapidamente.

Instalar e remover: Utilize uma chave de fendas plana ou uma moeda para rodar um quarto de volta. Desta forma, liberta o painel inferior, mantendo o fixador no painel amovível. Alternativamente, pressione o êmbolo no passa-fios com um martelo para unir os dois painéis.

As nossas gama de fixadores de quarto de volta está disponível numa vasta gama de materiais, incluindo copolímero de acetal, acetal RMS-14, polioximetileno (POM), nylon 6/6 e poliamida.

  • Tipos de cabeça em cruz e ranhurada
  • Adequados para uma vasta gama de profundidades de painéis e tamanhos de furos de montagem
  • Quick-release and fast assembly
  • Locks and unlocks with an easy quarter turn rotation
  • Materiais: acetal, copolímero de acetal, POM, nylon e PA
  • Opções com classificação UL94 HB e UL94 V2 disponíveis
  • Cores: preto, natural e branco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
23 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Estilo Rebite pré-montado Intervalo de espessura do painel Tipo de drive Comprar
0,7218 € - 0,7594 € 7767 Em stock
5.0 mm
15.9 mm
S
2.0 - 5.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3224 € - 0,3394 € 800 Em stock
3.2 mm
15.0 mm
Style 9
S
1.4 - 4.5 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,4615 € - 1,0201 € 10900 Em stock
6.0 mm
19.5 mm
Style 2
Sim
1.4 - 1.8 mm
Cabeça ranhurada
  • de 2
fixador de painel de quarto de volta Preto 2.0 mm 5.0 mm (GP)

10022665

Intervalo de preços
0,7594 € - 0,7218 €

Níveis de stock
7767 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    15.9 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 - 5.0 mm
  • Intervalo do diâmetro do furo do painel removível
    0.5 - 1.6 mm | 0.02 - 0.063 in
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Tipo de rebite
    Fixador de quarto de volta
Fecho de quarto de volta em plástico 1.4 mm 5.0 mm Nylon Preto

10303320

Intervalo de preços
0,3394 € - 0,3224 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.4 - 4.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    9.0 - 10.0 mm
  • Intervalo do diâmetro do furo do painel fixo
    9.5 mm | 0.374 in
Fecho de quarto de volta em plástico 1.4 mm 1.8 mm POM Preto

10303337

Intervalo de preços
1,0201 € - 0,4615 €

Níveis de stock
10900 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    16.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.4 - 1.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    10.0 mm
  • Intervalo do diâmetro do furo do painel fixo
    10.0 mm | 0.394 in