Menu Procurar

Fita de calafetagem e de vedação - PVC de baixa densidade

Em stock

A tira para janelas em PVC de baixa densidade é uma espuma de célula fechada que oferece ótima proteção contra a humidade e o ar, excelente resistência a intempéries e oxidação, excelente conformabilidade, flexibilidade a baixas temperaturas e boa para uso externo. Adesivo: Adesivo sensível à pressão à base de acrílico permanente ou à base de borracha permanente. O método de teste: ASTM D1667Densidade (lb / ft3): 7 Deflexão de compressão: 2 psi. Conjunto de compressão: (50%) 8 máx. Temperatura de serviço: À base de borracha: -40 ºF a 180 ºF Inflamabilidade: FMVSS 302 aplicações. Aparelho AVAC. Construção. Montagem geral. RV / Trailer / camião.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
31 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento do rolo Material Largura total Altura geral Comprar
25,8211 € - 27,1857 € 327 Em stock
EPDM
25.0 mm
3.0 mm
13,8256 € - 14,5555 € 5295 Em stock
EPDM
10.0 mm
5.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
PVC
12.7 mm
12.7 mm
0,4199 € - 0,4199 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 m
PE
10.0 mm
1.0 mm
0,3367 € - 0,3741 € 300 Em stock
20.0 m
PE
18.0 mm
3.0 mm
0,2167 € - 0,2408 € 279 Em stock
10.0 m
PE
10.0 mm
2.0 mm
0,407 € - 0,4522 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 m
PE
25.0 mm
5.0 mm
0,3472 € - 0,3857 € 500 Em stock
10.0 m
PE
10.0 mm
3.0 mm
0,2544 € - 0,2544 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 m
PE
15.0 mm
2.0 mm
0,5644 € - 0,6271 € 300 Em stock
10.0 m
PE
30.0 mm
5.0 mm
0,322 € - 0,3578 € 750 Em stock
10.0 m
PE
15.0 mm
5.0 mm
  • de 2
Fita de proteção climática 3.0 mm 10.0 m EPDM Preto

10187890

Intervalo de preços
27,1857 € - 25,8211 €

Níveis de stock
327 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
Fita de proteção climática 5.0 mm 10.0 m EPDM Preto

10187906

Intervalo de preços
14,5555 € - 13,8256 €

Níveis de stock
5295 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
Fita de proteção climática 12.7 mm 7.6 m PVC Preto

10384237


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    12.7 mm
  • Vendido por
    Box
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
Fita de proteção climática 1.0 mm 20.0 m PE Preto

20062378

Intervalo de preços
0,4199 € - 0,4199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    1.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Polietileno
Fita de proteção climática 3.0 mm 20.0 m PE Preto

20062309

Intervalo de preços
0,3741 € - 0,3367 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Largura total
    18.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Polietileno
Fita de proteção climática 2.0 mm 10.0 m PE Preto

20062392

Intervalo de preços
0,2408 € - 0,2167 €

Níveis de stock
279 Em stock
Características
  • Altura geral
    2.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Polietileno
Fita de proteção climática 5.0 mm 10.0 m PE Preto

20062347

Intervalo de preços
0,4522 € - 0,407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Polietileno
Fita de proteção climática 3.0 mm 10.0 m PE Preto

20062293

Intervalo de preços
0,3857 € - 0,3472 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Polietileno
Fita de proteção climática 2.0 mm 10.0 m PE Preto

20062262

Intervalo de preços
0,2544 € - 0,2544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    2.0 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Polietileno
Fita de proteção climática 5.0 mm 10.0 m PE Preto

20062354

Intervalo de preços
0,6271 € - 0,5644 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Polietileno
Fita de proteção climática 5.0 mm 10.0 m PE Preto

20062330

Intervalo de preços
0,3578 € - 0,322 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Polietileno