Menu Procurar

Fita de calafetagem e de vedação - PVC de baixa densidade

Em stock

A tira para janelas em PVC de baixa densidade é uma espuma de célula fechada que oferece ótima proteção contra a humidade e o ar, excelente resistência a intempéries e oxidação, excelente conformabilidade, flexibilidade a baixas temperaturas e boa para uso externo. Adesivo: Adesivo sensível à pressão à base de acrílico permanente ou à base de borracha permanente. O método de teste: ASTM D1667Densidade (lb / ft3): 7 Deflexão de compressão: 2 psi. Conjunto de compressão: (50%) 8 máx. Temperatura de serviço: À base de borracha: -40 ºF a 180 ºF Inflamabilidade: FMVSS 302 aplicações. Aparelho AVAC. Construção. Montagem geral. RV / Trailer / camião.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
31 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento do rolo Material Largura total Altura geral Comprar
0,2539 € - 0,2821 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 m
PE
20.0 mm
2.0 mm
1,096 € - 1,2178 € 298 Em stock
5.0 m
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
0,3024 € - 0,336 € 250 Em stock
10.0 m
EPDM
10.0 mm
2.0 mm
0,2477 € - 0,2477 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 m
PE
15.0 mm
2.0 mm
0,3278 € - 0,3643 € 300 Em stock
20.0 m
PE
18.0 mm
3.0 mm
0,3136 € - 0,3484 € 750 Em stock
10.0 m
PE
15.0 mm
5.0 mm
0,5496 € - 0,6106 € 300 Em stock
10.0 m
PE
30.0 mm
5.0 mm
0,338 € - 0,3756 € 500 Em stock
10.0 m
PE
10.0 mm
3.0 mm
0,211 € - 0,2344 € 279 Em stock
10.0 m
PE
10.0 mm
2.0 mm
0,3963 € - 0,4403 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 m
PE
25.0 mm
5.0 mm
0,4089 € - 0,4089 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 m
PE
10.0 mm
1.0 mm
31,4253 € - 33,0836 € 40 Em stock
EPDM
30.0 mm
5.0 mm
0,04 € - 0,09 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 m
EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
0,2911 € - 0,3235 € 940 Em stock
20.0 m
PE
25.0 mm
3.0 mm
0,4829 € - 0,5366 € 103 Em stock
10.0 m
EPDM
25.0 mm
2.0 mm
0,474 € - 0,5267 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 m
EPDM
8.0 mm
8.0 mm
0,5247 € - 0,5831 € 10 Em stock
10.0 m
PE
40.0 mm
5.0 mm
11,0004 € - 11,5772 € 701 Em stock
EPDM
10.0 mm
3.0 mm
18,4164 € - 19,3949 € 73 Em stock
EPDM
20.0 mm
3.0 mm
24,6891 € - 25,9869 € 586 Em stock
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
  • de 2
Fita de proteção climática 2.0 mm 20.0 m PE Preto

20121846

Intervalo de preços
0,2821 € - 0,2539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    2.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Polietileno
Fita de proteção climática 5.0 mm 5.0 m EPDM Preto

20122072

Intervalo de preços
1,2178 € - 1,096 €

Níveis de stock
298 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Comprimento do rolo
    5.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
Fita de proteção climática 2.0 mm 10.0 m EPDM Preto

20122089

Intervalo de preços
0,336 € - 0,3024 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Altura geral
    2.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
Fita de proteção climática 2.0 mm 10.0 m PE Preto

20062262

Intervalo de preços
0,2477 € - 0,2477 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    2.0 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Polietileno
Fita de proteção climática 3.0 mm 20.0 m PE Preto

20062309

Intervalo de preços
0,3643 € - 0,3278 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Largura total
    18.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Polietileno
Fita de proteção climática 5.0 mm 10.0 m PE Preto

20062330

Intervalo de preços
0,3484 € - 0,3136 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Polietileno
Fita de proteção climática 5.0 mm 10.0 m PE Preto

20062354

Intervalo de preços
0,6106 € - 0,5496 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Polietileno
Fita de proteção climática 3.0 mm 10.0 m PE Preto

20062293

Intervalo de preços
0,3756 € - 0,338 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Polietileno
Fita de proteção climática 2.0 mm 10.0 m PE Preto

20062392

Intervalo de preços
0,2344 € - 0,211 €

Níveis de stock
279 Em stock
Características
  • Altura geral
    2.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Polietileno
Fita de proteção climática 5.0 mm 10.0 m PE Preto

20062347

Intervalo de preços
0,4403 € - 0,3963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Polietileno
Fita de proteção climática 1.0 mm 20.0 m PE Preto

20062378

Intervalo de preços
0,4089 € - 0,4089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    1.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Polietileno
Fita de proteção climática 5.0 mm 10.0 m EPDM Preto

10187937

Intervalo de preços
33,0836 € - 31,4253 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
Fita de proteção climática 3.0 mm 50.0 m EPDM Preto

20063108

Intervalo de preços
0,09 € - 0,04 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Largura total
    1000.0 mm
  • Comprimento do rolo
    50.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
Fita de proteção climática 3.0 mm 20.0 m PE Preto

20062316

Intervalo de preços
0,3235 € - 0,2911 €

Níveis de stock
940 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Polietileno
Fita de proteção climática 2.0 mm 10.0 m EPDM Preto

20062941

Intervalo de preços
0,5366 € - 0,4829 €

Níveis de stock
103 Em stock
Características
  • Altura geral
    2.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
Fita de proteção climática 8.0 mm 5.0 m EPDM Preto

20063115

Intervalo de preços
0,5267 € - 0,474 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Largura total
    8.0 mm
  • Comprimento do rolo
    5.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
Fita de proteção climática 5.0 mm 10.0 m PE Preto

20062361

Intervalo de preços
0,5831 € - 0,5247 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Polietileno
Fita de proteção climática 3.0 mm 10.0 m EPDM Preto

10187869

Intervalo de preços
11,5772 € - 11,0004 €

Níveis de stock
701 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
Fita de proteção climática 3.0 mm 10.0 m EPDM Preto

10187883

Intervalo de preços
19,3949 € - 18,4164 €

Níveis de stock
73 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
Fita de proteção climática 5.0 mm 10.0 m EPDM Preto

10187920

Intervalo de preços
25,9869 € - 24,6891 €

Níveis de stock
586 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto