Menu Procurar

Fita de calafetagem e de vedação - PVC de baixa densidade

Em stock

A tira para janelas em PVC de baixa densidade é uma espuma de célula fechada que oferece ótima proteção contra a humidade e o ar, excelente resistência a intempéries e oxidação, excelente conformabilidade, flexibilidade a baixas temperaturas e boa para uso externo. Adesivo: Adesivo sensível à pressão à base de acrílico permanente ou à base de borracha permanente. O método de teste: ASTM D1667Densidade (lb / ft3): 7 Deflexão de compressão: 2 psi. Conjunto de compressão: (50%) 8 máx. Temperatura de serviço: À base de borracha: -40 ºF a 180 ºF Inflamabilidade: FMVSS 302 aplicações. Aparelho AVAC. Construção. Montagem geral. RV / Trailer / camião.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
31 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento do rolo Material Largura total Altura geral Comprar
268,2841 € - 268,2841 € 1 Em stock
Neoprene;Nitrile;PVC
25.4 mm
332,793 € - 332,793 € 15 Em stock
Espuma
25.4 mm
3.2 mm
214,0031 € - 214,0031 € Solicite o prazo de entrega aqui
Neoprene;Nitrile;PVC
25.4 mm
292,0668 € - 292,0668 € 18 Em stock
Neoprene;Nitrile;PVC
12.7 mm
373,5707 € - 373,5707 € Solicite o prazo de entrega aqui
Neoprene;Nitrile;PVC
12.7 mm
52,1283 € - 52,1283 € 11 Em stock
Espuma
25.4 mm
6.4 mm
13,9256 € - 14,6569 € Solicite o prazo de entrega aqui
EPDM
15.0 mm
3.0 mm
24,6891 € - 25,9869 € 526 Em stock
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
11,0004 € - 11,5772 € 701 Em stock
EPDM
10.0 mm
3.0 mm
18,4164 € - 19,3949 € 73 Em stock
EPDM
20.0 mm
3.0 mm
31,4253 € - 33,0836 € Solicite o prazo de entrega aqui
EPDM
30.0 mm
5.0 mm
9,9395 € - 9,9395 € Solicite o prazo de entrega aqui
PVC
12.7 mm
12.7 mm
17,51 € - 18,437 € Solicite o prazo de entrega aqui
EPDM
15.0 mm
5.0 mm
25,1423 € - 26,471 € 238 Em stock
EPDM
25.0 mm
3.0 mm
13,4621 € - 14,1728 € 5339 Em stock
EPDM
10.0 mm
5.0 mm
0,2477 € - 0,2477 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 m
PE
15.0 mm
2.0 mm
1,096 € - 1,2178 € 298 Em stock
5.0 m
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
0,2911 € - 0,3235 € 940 Em stock
20.0 m
PE
25.0 mm
3.0 mm
0,5247 € - 0,5831 € 10 Em stock
10.0 m
PE
40.0 mm
5.0 mm
0,4829 € - 0,5366 € 103 Em stock
10.0 m
EPDM
25.0 mm
2.0 mm
  • de 2
Fita de proteção climática 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Preto

10266250

Intervalo de preços
268,2841 € - 268,2841 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Largura total
    25.4 mm
  • Vendido por
    Box
  • Material completo
    Neopreno; mistura de cloreto polivinílico
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3919101990
Fita de proteção climática 3.2 mm 15.2 m Espuma Preto

10384213

Intervalo de preços
332,793 € - 332,793 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.2 mm
  • Largura total
    25.4 mm
  • Vendido por
    Box
  • Material completo
    Espuma de célula aberta
  • Cor
    Preto
Fita de proteção climática 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Preto

10266236

Intervalo de preços
214,0031 € - 214,0031 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    25.4 mm
  • Vendido por
    Box
  • Material completo
    Neopreno; mistura de cloreto polivinílico
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3919101990
Fita de proteção climática 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Preto

10266229

Intervalo de preços
292,0668 € - 292,0668 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Vendido por
    Box
  • Material completo
    Neopreno; mistura de cloreto polivinílico
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3919101990
Fita de proteção climática 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Preto

10266243

Intervalo de preços
373,5707 € - 373,5707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Vendido por
    Box
  • Material completo
    Neopreno; mistura de cloreto polivinílico
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3919101990
Fita de proteção climática 6.4 mm 15.2 m Espuma Preto

10384220

Intervalo de preços
52,1283 € - 52,1283 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Largura total
    25.4 mm
  • Vendido por
    Box
  • Material completo
    Espuma de célula aberta
  • Cor
    Preto
Fita de proteção climática 3.0 mm 10.0 m EPDM Preto

10187876

Intervalo de preços
14,6569 € - 13,9256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
Fita de proteção climática 5.0 mm 10.0 m EPDM Preto

10187920

Intervalo de preços
25,9869 € - 24,6891 €

Níveis de stock
526 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
Fita de proteção climática 3.0 mm 10.0 m EPDM Preto

10187869

Intervalo de preços
11,5772 € - 11,0004 €

Níveis de stock
701 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
Fita de proteção climática 3.0 mm 10.0 m EPDM Preto

10187883

Intervalo de preços
19,3949 € - 18,4164 €

Níveis de stock
73 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
Fita de proteção climática 5.0 mm 10.0 m EPDM Preto

10187937

Intervalo de preços
33,0836 € - 31,4253 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
Fita de proteção climática 12.7 mm 7.6 m PVC Preto

10384237

Intervalo de preços
9,9395 € - 9,9395 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    12.7 mm
  • Vendido por
    Box
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
Fita de proteção climática 5.0 mm 10.0 m EPDM Preto

10187913

Intervalo de preços
18,437 € - 17,51 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
Fita de proteção climática 3.0 mm 10.0 m EPDM Preto

10187890

Intervalo de preços
26,471 € - 25,1423 €

Níveis de stock
238 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
Fita de proteção climática 5.0 mm 10.0 m EPDM Preto

10187906

Intervalo de preços
14,1728 € - 13,4621 €

Níveis de stock
5339 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
Fita de proteção climática 2.0 mm 10.0 m PE Preto

20062262

Intervalo de preços
0,2477 € - 0,2477 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    2.0 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Polietileno
Fita de proteção climática 5.0 mm 5.0 m EPDM Preto

20122072

Intervalo de preços
1,2178 € - 1,096 €

Níveis de stock
298 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Comprimento do rolo
    5.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
Fita de proteção climática 3.0 mm 20.0 m PE Preto

20062316

Intervalo de preços
0,3235 € - 0,2911 €

Níveis de stock
940 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Polietileno
Fita de proteção climática 5.0 mm 10.0 m PE Preto

20062361

Intervalo de preços
0,5831 € - 0,5247 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Polietileno
Fita de proteção climática 2.0 mm 10.0 m EPDM Preto

20062941

Intervalo de preços
0,5366 € - 0,4829 €

Níveis de stock
103 Em stock
Características
  • Altura geral
    2.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien