Menu Procurar

Filtros de ventoinhas

Em stock

As guardas e filtros de ventilação evitam que detritos caiam nas pás do ventilador e obstruções acidentais. Os filtros de ventilador estão disponíveis para a prevenção de entrada de poeira.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
21 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da ventoinha Comprar
0,9834 € - 1,035 € 300 Em stock
40.0 mm
10,4617 € - 23,1026 € Solicite o prazo de entrega aqui
182.0 mm
0,9175 € - 0,965 € 100 Em stock
92.0 mm
3,6197 € - 3,8101 € Solicite o prazo de entrega aqui
83.5 mm
0,8644 € - 0,9108 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
4,218 € - 4,4401 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.1 mm
1,8078 € - 3,9953 € Solicite o prazo de entrega aqui
122.0 mm
2,3031 € - 2,4244 € 1198 Em stock
92.0 mm
3,2389 € - 3,4091 € 3408 Em stock
60.0 mm
10317020 0,7266 € - 0,7649 € 828 Em stock
40.0 mm
0,8113 € - 0,8534 € Solicite o prazo de entrega aqui
120.0 mm
3,4883 € - 3,6719 € Solicite o prazo de entrega aqui
95.8 mm
2,1315 € - 2,2437 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
0,9942 € - 1,0465 € 500 Em stock
60.0 mm
0,9042 € - 0,9517 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
4,2911 € - 4,5169 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.1 mm
1,4582 € - 1,5351 € Solicite o prazo de entrega aqui
120.0 mm
4,1563 € - 4,3752 € 500 Em stock
80.0 mm
6,5266 € - 7,8954 € Solicite o prazo de entrega aqui
151.9 mm
5,1987 € - 5,4728 € 1089 Em stock
120.0 mm
  • de 2
Natural Aço inoxidável Filtro de ventoinha 40.0 mm

10318546

Intervalo de preços
1,035 € - 0,9834 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material do filtro
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável AISI 304
  • Tamanho da ventoinha
    40.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Filtro de ventoinha 182.0 mm Alumínio;Aço inoxidável

10336106

Intervalo de preços
23,1026 € - 10,4617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material do filtro
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Alumínio;Aço inoxidável
  • Tamanho da ventoinha
    182.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.3 mm
Filtro de ventoinha 92.0 mm Poliéster

10317051

Intervalo de preços
0,965 € - 0,9175 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material do filtro
    PET
  • Material completo
    Poliéster
  • Tamanho da ventoinha
    92.0 mm
  • Largura total
    92.0 mm
Filtro de ventoinha 83.5 mm Espuma de poliuretano

10635629

Intervalo de preços
3,8101 € - 3,6197 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material do filtro
    Espuma de poliuretano
  • Material completo
    Espuma de poliuretano
  • Tamanho da ventoinha
    83.5 mm
  • Altura geral
    3.3 mm
Filtro de ventoinha 60.0 mm Poliéster

10317037

Intervalo de preços
0,9108 € - 0,8644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material do filtro
    PET
  • Material completo
    Poliéster
  • Tamanho da ventoinha
    60.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    50.1 mm
Filtro de ventoinha 37.1 mm Espuma de poliuretano

10644935

Intervalo de preços
4,4401 € - 4,218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material do filtro
    Espuma de poliuretano
  • Material completo
    Espuma de poliuretano
  • Tamanho da ventoinha
    37.1 mm
  • Altura geral
    3.3 mm
Filtro de ventoinha 122.0 mm Espuma de poliuretano

10336083

Intervalo de preços
3,9953 € - 1,8078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material do filtro
    Espuma de poliuretano
  • Material completo
    Espuma de poliuretano
  • Tamanho da ventoinha
    122.0 mm
  • Altura geral
    3.3 mm
Filtro de ventoinha 92.0 mm Aço inoxidável

10318577

Intervalo de preços
2,4244 € - 2,3031 €

Níveis de stock
1198 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material do filtro
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável AISI 304
  • Tamanho da ventoinha
    92.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Filtro de ventoinha 60.0 mm Alumínio;Aço inoxidável

10314265

Intervalo de preços
3,4091 € - 3,2389 €

Níveis de stock
3408 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material do filtro
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Alumínio 1060;Aço inoxidável 304
  • Tamanho da ventoinha
    60.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.3 mm
Branco Poliéster Filtro de ventoinha 40.0 mm

10317020

Intervalo de preços
0,7649 € - 0,7266 €

Níveis de stock
828 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material do filtro
    PET
  • Material completo
    Poliéster
  • Tamanho da ventoinha
    40.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.1 mm
Filtro de ventoinha 120.0 mm Poliéster

10317068

Intervalo de preços
0,8534 € - 0,8113 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material do filtro
    Poliéster
  • Material completo
    Poliéster
  • Tamanho da ventoinha
    120.0 mm
  • Largura total
    120.0 mm
Filtro de ventoinha 95.8 mm Espuma de poliuretano

10445624

Intervalo de preços
3,6719 € - 3,4883 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material do filtro
    Espuma de poliuretano
  • Material completo
    Espuma de poliuretano
  • Tamanho da ventoinha
    95.8 mm
  • Altura geral
    3.3 mm
Filtro de ventoinha 80.0 mm Aço inoxidável

10318560

Intervalo de preços
2,2437 € - 2,1315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material do filtro
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aluminium EN AW 6101
  • Tamanho da ventoinha
    80.0 mm
  • Código do material
    7318190090
Filtro de ventoinha 60.0 mm Aço inoxidável

10318553

Intervalo de preços
1,0465 € - 0,9942 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material do filtro
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável AISI 304
  • Tamanho da ventoinha
    60.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Filtro de ventoinha 80.0 mm Poliéster

10317044

Intervalo de preços
0,9517 € - 0,9042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material do filtro
    PET
  • Material completo
    Poliéster
  • Tamanho da ventoinha
    80.0 mm
  • Largura total
    80.0 mm
Cinzento Espuma de poliuretano Filtro de ventoinha 56.1 mm

10631348

Intervalo de preços
4,5169 € - 4,2911 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material do filtro
    Espuma de poliuretano
  • Material completo
    Espuma de poliuretano
  • Tamanho da ventoinha
    56.1 mm
  • Altura geral
    2.8 mm
Filtro de ventoinha 120.0 mm Aço inoxidável

10318584

Intervalo de preços
1,5351 € - 1,4582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material do filtro
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável AISI 304
  • Tamanho da ventoinha
    120.0 mm
  • Código do material
    7318190090
Filtro de ventoinha 80.0 mm Alumínio;Aço inoxidável

10314272

Intervalo de preços
4,3752 € - 4,1563 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material do filtro
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Alumínio 1060;Aço inoxidável 304
  • Tamanho da ventoinha
    80.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.3 mm
Filtro de ventoinha 151.9 mm Espuma de poliuretano

10336090

Intervalo de preços
7,8954 € - 6,5266 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material do filtro
    Espuma de poliuretano
  • Material completo
    Espuma de poliuretano
  • Tamanho da ventoinha
    151.9 mm
  • Altura geral
    3.0 mm
Filtro de ventoinha 120.0 mm Alumínio;Aço inoxidável

10314258

Intervalo de preços
5,4728 € - 5,1987 €

Níveis de stock
1089 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material do filtro
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Alumínio 1060;Aço inoxidável 304
  • Tamanho da ventoinha
    120.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.3 mm