Menu Procurar

Contas de ferrite

Em stock

Esta gama de de ferrites vem em configurações simples ou multi-pass.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
56 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento inserção Impedância de 100 MHz Impedância de 25 MHz Diâmetro da ponteira Comprar
0,578 € - 0,6422 € 1680 Em stock
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
0,3679 € - 0,4088 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
0,7716 € - 0,8574 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
0,0428 € - 0,0476 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
0,0413 € - 0,0459 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
0,818 € - 0,9089 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
0,0257 € - 0,0286 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
0,1249 € - 0,1388 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
0,0244 € - 0,0272 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.4 mm
48 Ω
22 Ω
1.4 mm
0,0283 € - 0,0315 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
0,8688 € - 0,9653 € 26 Em stock
19.0 mm
55 Ω
30 Ω
19.0 mm
0,0244 € - 0,0272 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
0,62 € - 0,6889 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
0,0428 € - 0,0476 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
0,0332 € - 0,0369 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7 mm
79 Ω
49 Ω
3.5 mm
0,8109 € - 0,9011 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.2 mm
383 Ω
236 Ω
11.2 mm
0,0315 € - 0,035 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
0,0467 € - 0,0519 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
0,5192 € - 0,577 € 2490 Em stock
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
10.2 mm
0,4165 € - 0,4628 € 1400 Em stock
12.7 mm
52 Ω
27 Ω
12.7 mm
  • de 3
Ferrite toroidal 12.0 mm 40 Ω 68 Ω K5B

10320280

Intervalo de preços
0,6422 € - 0,578 €

Níveis de stock
1680 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Comprimento inserção
    12.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    12.0 mm
Ferrite toroidal 13.5 mm 22.0 mm 6.3 mm 28 Ω 53 Ω K5B

10320303

Intervalo de preços
0,4088 € - 0,3679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Comprimento inserção
    13.5 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    13.5 mm
Ferrite toroidal 25.0 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω K5B

10431979

Intervalo de preços
0,8574 € - 0,7716 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    25.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    25.0 mm
  • Comprimento total
    7.0 mm
Ferrite de solda 2.5 mm 4.0 mm 4.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10434123

Intervalo de preços
0,0476 € - 0,0428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    K5B RMS-303
  • Comprimento inserção
    4.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    2.5 mm
  • Diâmetro total
    4.0 mm
Ferrite de solda 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 46 Ω 72 Ω K5B

10434147

Intervalo de preços
0,0459 € - 0,0413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    K5B RMS-303
  • Comprimento inserção
    4.7 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    3.5 mm
  • Diâmetro total
    4.7 mm
Ferrite toroidal 19.0 mm 7.0 mm 35 Ω 77 Ω K5B

10431955

Intervalo de preços
0,9089 € - 0,818 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    19.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    19.0 mm
  • Comprimento total
    7.0 mm
Ferrite toroidal 1.4 mm 3.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

10638750

Intervalo de preços
0,0286 € - 0,0257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    RMS-303
  • Comprimento inserção
    1.4 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    1.4 mm
Contas de ferrite 0.85 mm 10.0 mm 460 Ω Preto K5B

10319567

Intervalo de preços
0,1388 € - 0,1249 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    10.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    0.85 mm
Ferrite toroidal 1.4 mm 3.0 mm 22 Ω 48 Ω K5B

10640692

Intervalo de preços
0,0272 € - 0,0244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    RMS-303
  • Comprimento inserção
    1.4 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    1.4 mm
Ferrite toroidal 2.8 mm 13 Ω 35 Ω K5B

10638811

Intervalo de preços
0,0315 € - 0,0283 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    2.8 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    2.8 mm
  • Comprimento total
    2.5 mm
Ferrite toroidal 19.0 mm 30 Ω 55 Ω K5B

10320471

Intervalo de preços
0,9653 € - 0,8688 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    19.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    19.0 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
Ferrite toroidal 1.5 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10641255

Intervalo de preços
0,0272 € - 0,0244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    RMS-303
  • Comprimento inserção
    1.5 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    1.5 mm
Contas de ferrite RMS-303 416 Ω 8.0 mm (C) Preto

10319963

Intervalo de preços
0,6889 € - 0,62 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    K5B A5
  • Comprimento inserção
    8.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    5.0 mm
Ferrite de solda 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Intervalo de preços
0,0476 € - 0,0428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    K5B RMS-303
  • Comprimento inserção
    7.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    2.5 mm
  • Diâmetro total
    7.0 mm
Ferrite de solda 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 49 Ω 79 Ω K5B

10319543

Intervalo de preços
0,0369 € - 0,0332 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    K5B RMS-303
  • Comprimento inserção
    4.7 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    3.5 mm
  • Diâmetro total
    4.7 mm
Contas de ferrite 11.2 mm 10.2 mm 383 Ω Preto K5B A5

10319970

Intervalo de preços
0,9011 € - 0,8109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    K5B A5
  • Comprimento inserção
    10.2 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    11.2 mm
Ferrite de solda 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 47 Ω 76 Ω K5B

10434161

Intervalo de preços
0,035 € - 0,0315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    K5B RMS-303
  • Comprimento inserção
    4.5 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    3.5 mm
  • Diâmetro total
    4.5 mm
Ferrite de solda 3.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 68 Ω 113 Ω K5B

10319550

Intervalo de preços
0,0519 € - 0,0467 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    K5B RMS-303
  • Comprimento inserção
    7.5 mm
  • Código do material
    8547900000
  • Diâmetro da ponteira
    3.5 mm
  • Diâmetro total
    7.5 mm
Ferrite toroidal 10.2 mm 53 Ω 86 Ω K5B

10320297

Intervalo de preços
0,577 € - 0,5192 €

Níveis de stock
2490 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5 RMS-303
  • Comprimento inserção
    10.2 mm
  • Código do material
    8547900000
  • Diâmetro da ponteira
    10.2 mm
Ferrite toroidal 12.7 mm 21.2 mm 6.0 mm 27 Ω 52 Ω K5B

10638804

Intervalo de preços
0,4628 € - 0,4165 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Comprimento inserção
    12.7 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    12.7 mm