Menu Procurar

Contas de ferrite

Em stock

Esta gama de de ferrites vem em configurações simples ou multi-pass.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
56 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento inserção Impedância de 100 MHz Impedância de 25 MHz Diâmetro da ponteira Comprar
0,578 € - 0,6422 € 1680 Em stock
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
0,3679 € - 0,4088 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
0,5192 € - 0,577 € 1450 Em stock
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
10.2 mm
0,208 € - 0,2311 € 8713 Em stock
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
0,6313 € - 0,7015 € 3950 Em stock
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
0,31 € - 0,3444 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
0,4455 € - 0,4951 € 221 Em stock
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
1,1573 € - 1,2858 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
0,5994 € - 0,6659 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
76 Ω
33 Ω
19.0 mm
3,6703 € - 4,0781 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
146 Ω
88 Ω
19.0 mm
0,1441 € - 0,1601 € 6500 Em stock
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
0,3557 € - 0,3953 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5 mm
78 Ω
37 Ω
13.5 mm
0,6513 € - 0,7238 € 600 Em stock
13.8 mm
71 Ω
46 Ω
13.8 mm
0,5848 € - 0,6499 € 91 Em stock
15.0 mm
87 Ω
44 Ω
15.0 mm
0,5223 € - 0,5804 € 47 Em stock
12.7 mm
80 Ω
39 Ω
12.7 mm
3,435 € - 3,8166 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
155 Ω
85 Ω
16.0 mm
0,0244 € - 0,0272 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
42 Ω
20 Ω
1.0 mm
0,1443 € - 0,1603 € 1000 Em stock
10.0 mm
450 Ω
340 Ω
6.0 mm
0,1441 € - 0,1601 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
1,0734 € - 1,1927 € 180 Em stock
11.4 mm
133 Ω
80 Ω
11.4 mm
  • de 3
Ferrite toroidal 12.0 mm 12.0 mm 40 Ω 68 Ω K5B

10320280

Intervalo de preços
0,6422 € - 0,578 €

Níveis de stock
1680 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Comprimento inserção
    12.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    12.0 mm
Ferrite toroidal 13.5 mm 22.0 mm 6.3 mm 28 Ω 53 Ω K5B

10320303

Intervalo de preços
0,4088 € - 0,3679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Comprimento inserção
    13.5 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    13.5 mm
Ferrite toroidal 10.2 mm 10.2 mm 53 Ω 86 Ω K5B

10320297

Intervalo de preços
0,577 € - 0,5192 €

Níveis de stock
1450 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5 RMS-303
  • Comprimento inserção
    10.2 mm
  • Código do material
    8547900000
  • Diâmetro da ponteira
    10.2 mm
Contas de ferrite 5.2 mm 10.0 mm 680 Ω Preto K5B

10319611

Intervalo de preços
0,2311 € - 0,208 €

Níveis de stock
8713 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    10.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    5.2 mm
Ferrite toroidal 13.72 mm 48 Ω 83 Ω K5B

10320334

Intervalo de preços
0,7015 € - 0,6313 €

Níveis de stock
3950 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    13.7 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    13.7 mm
  • Comprimento total
    12.7 mm
Ferrite toroidal 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630013

Intervalo de preços
0,3444 € - 0,31 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    15.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    15.0 mm
  • Comprimento total
    6.0 mm
Ferrite toroidal 15.0 mm 38 Ω 79 Ω K5B

10320396

Intervalo de preços
0,4951 € - 0,4455 €

Níveis de stock
221 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    15.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    15.0 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
Ferrite toroidal 16.0 mm 55 Ω 100 Ω K5B

10320433

Intervalo de preços
1,2858 € - 1,1573 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    16.0 mm
  • Código do material
    8547900000
  • Diâmetro da ponteira
    16.0 mm
  • Comprimento total
    13.0 mm
Ferrite toroidal 19.0 mm 7.7 mm 33 Ω 76 Ω K5B

10640685

Intervalo de preços
0,6659 € - 0,5994 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    19.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    19.0 mm
  • Comprimento total
    7.7 mm
Ferrite toroidal 19.0 mm 88 Ω 146 Ω K5B

10320464

Intervalo de preços
4,0781 € - 3,6703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    19.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    19.0 mm
  • Comprimento total
    22.0 mm
Contas de ferrite 6.0 mm 10.0 mm 486 Ω Preto A6

10319574

Intervalo de preços
0,1601 € - 0,1441 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    10.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    6.0 mm
Contas de ferrite 13.5 mm 22.0 mm 37 Ω 78 Ω K5B Preto

10320310

Intervalo de preços
0,3953 € - 0,3557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    13.5 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    13.5 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
Ferrite toroidal 13.8 mm 46 Ω 71 Ω K5B

10320341

Intervalo de preços
0,7238 € - 0,6513 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    13.8 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    13.8 mm
  • Comprimento total
    12.7 mm
Ferrite toroidal 15.0 mm 44 Ω 87 Ω K5B

10320365

Intervalo de preços
0,6499 € - 0,5848 €

Níveis de stock
91 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    15.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    15.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
Ferrite toroidal 12.7 mm 39 Ω 80 Ω K5B

10320402

Intervalo de preços
0,5804 € - 0,5223 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    12.7 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    12.7 mm
  • Comprimento total
    6.35 mm
Ferrite toroidal 16.0 mm 85 Ω 155 Ω K5B

10320440

Intervalo de preços
3,8166 € - 3,435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    16.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    16.0 mm
  • Comprimento total
    20.0 mm
Ferrite toroidal 1.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10630037

Intervalo de preços
0,0272 € - 0,0244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    1.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    1.0 mm
  • Comprimento total
    2.0 mm
Contas de ferrite 6.0 mm 10.0 mm 450 Ω Preto K5B

10319604

Intervalo de preços
0,1603 € - 0,1443 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    10.0 mm
  • Código do material
    8547900000
  • Diâmetro da ponteira
    6.0 mm
Contas de ferrite 6.0 mm 10.0 mm 750 Ω Preto K5B

10319598

Intervalo de preços
0,1601 € - 0,1441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    10.0 mm
  • Código do material
    8547900000
  • Diâmetro da ponteira
    6.0 mm
Ferrite toroidal 11.4 mm 80 Ω 133 Ω K5B

10320358

Intervalo de preços
1,1927 € - 1,0734 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    11.4 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    11.4 mm
  • Comprimento total
    14.0 mm