Menu Procurar

Contas de ferrite

Em stock

Esta gama de de ferrites vem em configurações simples ou multi-pass.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
56 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento inserção Impedância de 100 MHz Impedância de 25 MHz Diâmetro da ponteira Comprar
0,1247 € - 0,1386 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
0,549 € - 0,61 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
0,3938 € - 0,4376 € 1030 Em stock
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
0,7594 € - 0,8437 € 3280 Em stock
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
1,9047 € - 2,1163 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
0,7161 € - 0,7956 € 200 Em stock
16.0 mm
59 Ω
33 Ω
16.0 mm
0,0244 € - 0,0272 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
42 Ω
20 Ω
1.0 mm
0,0244 € - 0,0272 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
0,1443 € - 0,1603 € 1000 Em stock
10.0 mm
450 Ω
340 Ω
6.0 mm
0,3557 € - 0,3953 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5 mm
78 Ω
37 Ω
13.5 mm
0,6513 € - 0,7238 € 600 Em stock
13.8 mm
71 Ω
46 Ω
13.8 mm
0,5848 € - 0,6499 € 91 Em stock
15.0 mm
87 Ω
44 Ω
15.0 mm
0,5223 € - 0,5804 € 47 Em stock
12.7 mm
80 Ω
39 Ω
12.7 mm
3,435 € - 3,8166 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
155 Ω
85 Ω
16.0 mm
0,1441 € - 0,1601 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
0,1815 € - 0,2017 € 12006 Em stock
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
0,208 € - 0,2311 € 2213 Em stock
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
0,6313 € - 0,7015 € 3950 Em stock
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
0,31 € - 0,3444 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
0,3823 € - 0,4248 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
  • de 3
Contas de ferrite RMS-303 580 Ω 10.0 mm (C) Preto

10431924

Intervalo de preços
0,1386 € - 0,1247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    10.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    6.0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
Ferrite toroidal 14.0 mm 10.0 mm 42 Ω 90 Ω RMS-303

10320327

Intervalo de preços
0,61 € - 0,549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    14.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    14.0 mm
Ferrite toroidal 13.8 mm 6.4 mm 25 Ω 47 Ω RMS-303

10560853

Intervalo de preços
0,4376 € - 0,3938 €

Níveis de stock
1030 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    13.8 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    13.8 mm
Ferrite toroidal 15.0 mm 12.0 mm 53 Ω 97 Ω RMS-303

10320372

Intervalo de preços
0,8437 € - 0,7594 €

Níveis de stock
3280 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    15.0 mm
  • Código do material
    8547900000
  • Diâmetro da ponteira
    15.0 mm
Ferrite toroidal 12.8 mm 21.3 mm 106 Ω 174 Ω RMS-303

10320419

Intervalo de preços
2,1163 € - 1,9047 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    12.8 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    12.8 mm
Ferrite toroidal 16.0 mm 8.0 mm 33 Ω 59 Ω RMS-303

10641248

Intervalo de preços
0,7956 € - 0,7161 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    16.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    16.0 mm
Ferrite toroidal 1.0 mm 2.0 mm 20 Ω 42 Ω RMS-303

10630037

Intervalo de preços
0,0272 € - 0,0244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    1.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    1.0 mm
Ferrite toroidal 1.2 mm 2.0 mm 17 Ω 38 Ω K5B

10638774

Intervalo de preços
0,0272 € - 0,0244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    RMS-303
  • Comprimento inserção
    1.2 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    1.2 mm
Contas de ferrite RMS-303 450 Ω 10.0 mm (C) Preto

10319604

Intervalo de preços
0,1603 € - 0,1443 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    10.0 mm
  • Código do material
    8547900000
  • Diâmetro da ponteira
    6.0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
37 Ω 78 Ω RMS-303

10320310

Intervalo de preços
0,3953 € - 0,3557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    13.5 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    13.5 mm
Ferrite toroidal 13.8 mm 12.7 mm 46 Ω 71 Ω RMS-303

10320341

Intervalo de preços
0,7238 € - 0,6513 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    13.8 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    13.8 mm
Ferrite toroidal 15.0 mm 10.0 mm 44 Ω 87 Ω RMS-303

10320365

Intervalo de preços
0,6499 € - 0,5848 €

Níveis de stock
91 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    15.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    15.0 mm
Ferrite toroidal 12.7 mm 6.3 mm 39 Ω 80 Ω RMS-303

10320402

Intervalo de preços
0,5804 € - 0,5223 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    12.7 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    12.7 mm
Ferrite toroidal 16.0 mm 20.0 mm 85 Ω 155 Ω RMS-303

10320440

Intervalo de preços
3,8166 € - 3,435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    16.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    16.0 mm
Contas de ferrite RMS-303 750 Ω 10.0 mm (C) Preto

10319598

Intervalo de preços
0,1601 € - 0,1441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    10.0 mm
  • Código do material
    8547900000
  • Diâmetro da ponteira
    6.0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
Contas de ferrite RMS-303 680 Ω 10.0 mm (C) Preto

10319581

Intervalo de preços
0,2017 € - 0,1815 €

Níveis de stock
12006 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    10.0 mm
  • Código do material
    8547900000
  • Diâmetro da ponteira
    6.0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
Contas de ferrite RMS-303 680 Ω 10.0 mm (C) Preto

10319611

Intervalo de preços
0,2311 € - 0,208 €

Níveis de stock
2213 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    10.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    5.2 mm
  • Diâmetro total
    5.2 mm
Ferrite toroidal 13.7 mm 12.7 mm 48 Ω 83 Ω RMS-303

10320334

Intervalo de preços
0,7015 € - 0,6313 €

Níveis de stock
3950 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    13.7 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    13.7 mm
Ferrite toroidal 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω RMS-303

10630013

Intervalo de preços
0,3444 € - 0,31 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    15.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    15.0 mm
Ferrite toroidal 14.0 mm 8.0 mm 33 Ω 73 Ω RMS-303

10638781

Intervalo de preços
0,4248 € - 0,3823 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    14.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    14.0 mm