10025321
SHK-J2-14M-01
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1113 € |
| 5000 - 9999 | 0,1057 € |
| 10000 + | 0,1004 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 13.3 mm |
|---|---|
| Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.524 in |
| Intervalo de espessura do painel compatível | 0.063 in |
| Intervalo de espessura do painel compatível | 1.6 mm |
| Diâmetro do furo compatível | 0.217 in |
| Diâmetro do furo compatível | 5.5 mm |
| Spacer Height | 14.0 mm |
| Spacer Height | 0.551 in |
| Altura interna | 13.7 mm |
| Altura interna | 0.539 in |
| Largura interna | 13.7 mm |
| Largura interna | 0.539 in |
| Método de montagem | Clip On |
| Ajustabilidade | Fixo |
| Cor | Natural |
| Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
| Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
| Código do material | 3926909790 |
| Comprimento da base | 7.8 mm |
| Comprimento da base | 0.307 in |
| Comprimento do espaçador | 14.0 mm |
| Comprimento do espaçador | 0.551 in |
| Material completo | Poliamida |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar