Menu Procurar

Fixador de toque único M3 x 0.5 8.0 Aço inoxidável

Este fecho de fixação com um toque com bloqueio de lingueta é ideal para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes. Incorpora uma alavanca de lingueta que articula em torno de um ponto articulado para engrenar ou desengrenar o fecho em segurança. Pode suportar temperaturas até 130 °C, inclui um punho em T e é fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20190842

Número de peça do fabricante:

20190842

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 72,7033 €
10 - 19 65,4255 €
20 - 49 61,7973 €
50 - 99 58,169 €
100 + 54,5301 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

72,70 €

1 x 72,7033 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Low Height - Hex Key
Material da pega Aço
For single panel thickness 12-20
Clamping force N 90.0
d1 -0.04|-0.08 8.0
d2 tol. H9 18.0
d3 34.0
Shear strength N 3200.0
Resistência à tração (N) 2600.0
Material Aço inoxidável
Código do material 8466209800

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos