20190453
20190453
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 71,3704 € |
| 10 - 19 | 64,2196 € |
| 20 - 49 | 60,6654 € |
| 50 - 99 | 57,09 € |
| 100 + | 53,5252 € |
| Tipo | Low Height |
|---|---|
| Material da pega | Aço |
| For single panel thickness | 12-20 |
| Clamping force N | 90.0 |
| d1 -0.04|-0.08 | 8.0 |
| d2 tol. H9 | 18.0 |
| d3 | 34.0 |
| h2 | 10.0 |
| Shear strength N | 3200.0 |
| Resistência à tração (N) | 2600.0 |
| Material | Aço inoxidável |
| Código do material | 8466209800 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar