Menu Procurar

Fixador de toque único M12 x 1.5 34.4 Aço inoxidável

O fecho de fixação com um toque com bloqueio de bola é ideal para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes. Incorpora um êmbolo carregado em mola que engrena uma série de rolamentos esféricos quando o fecho de fixação é inserido no furo. Pode suportar temperaturas até 180 °C e é fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20191931

Número de peça do fabricante:

20191931

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 59,4701 €
10 - 19 53,5252 €
20 - 49 50,5527 €
50 - 99 47,5803 €
100 + 44,6078 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

59,47 €

1 x 59,4701 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de botão Botão de pressão
d1 -0.05|-0.10 10.0
d2 16.0
d3 35.0
d4 11.0
h3 12.0
h5 5.5
Resistência à tração (N) 1500.0
Material Aço inoxidável
Código do material 8466209800

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos